Modbus

Widely used serial fieldbus for all applications

Bus oude generatie
Modbus Schneider Electric Widely used serial fieldbus for all applications

Functies

  • Fip: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium) - Regelaars ??? I/O IP 20/IP 67 - Operatorterminals ??? Inductieve identificatie
  • Modbus Plus: Automaten (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro,Compact - Regelaars ??? I/O IP 20/IP 67 - Operatorterminals
  • Modbus: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido) ??? De meeste apparaten van Télémécanique
  • Uni-Telway: Automaten (Serie 7, Modicon TSX Micro, Premium) ??? De meeste apparaten van Télémécanique
  • Serieschakelingen: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido)

Voordelen


Integreer op een gemakkelijke manier nieuwe apparatuur in uw geïnstalleerde park

De Modbus-veldbus is universeel erkend en wordt vaak gebruikt. Vandaag is het een opencommunicatiestandaard waar u niet omheen kunt en die door een groot aantal producten op de markt wordt ondersteund. Fip en Modbus Plus worden altijd gekozen omwille van hun prestaties, hun opening en hun hoge integratieniveau. Dankzij het gebruik van serieschakelingen kunnen alle apparaten worden aangesloten zonder dat daarvoor protocollen moeten worden gebruikt.

Toepassingen

  • Allemaal.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.