Fipio
Oudere bussystemen
Functies
- Fip: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium) - Regelaars ??? I/O IP 20/IP 67 - Operatorterminals ??? Inductieve identificatie
- Modbus Plus : Automaten (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro,Compact - Regelaars ??? I/O IP 20/IP 67 - Operatorterminals
- Modbus: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido) ??? De meeste apparaten van Télémécanique
- Uni-Telway: Automaten (Serie 7, Modicon TSX Micro, Premium) ??? De meeste apparaten van Télémécanique
- Serieschakelingen: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido)
Voordelen
Integreer gemakkelijk nieuwe apparatuur in uw geïnstalleerde park
De Modbus-veldbus is universeel erkend en wordt vaak gebruikt. Vandaag is het een opencommunicatiestandaard waar u niet omheen kunt en die door een groot aantal producten op de markt wordt ondersteund. Fip en Modbus Plus worden altijd gekozen omwille van hun prestaties, hun opening en hun hoge integratieniveau. Dankzij het gebruik van serieschakelingen kan iedere apparatuur worden aangesloten zonder dat daarvoor protocollen moeten worden gebruikt.
Toepassingen
- Allemaal.