Modbus Plus

Oudere bussystemen

Bus oude generatie
Modbus Plus Schneider Electric Oudere bussystemen

Functies

  • Fip: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium) - Regelaars ??? I/O IP 20/IP 67 - Operatorterminals ??? Inductieve identificatie
  • Modbus Plus : Automaten (Modicon Quantum, Momentum, Premium, TSX Micro, Compact - Regelaars ??? I/O IP 20/IP 67 - Operatorterminals
  • Modbus: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido) ??? De meeste apparaten van Télémécanique
  • Uni-Telway: Automaten (Serie 7, Modicon TSX Micro, Premium) ??? De meeste apparaten van Télémécanique
  • Serieschakelingen: Automaten (Serie 7, serie 1000, Modicon TSX Micro, Premium, Quantum, Momentum, Compact, Twido)

Voordelen


Integreer op een gemakkelijke manier nieuwe apparatuur in uw geïnstalleerde park

De Modbus-veldbus is universeel erkend en wordt vaak gebruikt. Vandaag is het een opencommunicatiestandaard waar u niet omheen kunt en die door een groot aantal producten op de markt wordt ondersteund. Fip en Modbus Plus worden altijd gekozen omwille van hun prestaties, hun opening en hun hoge integratieniveau. Door het gebruik van serieschakelingen kunnen alle apparaten worden aangesloten zonder dat daarvoor protocollen moeten worden gebruikt.

Toepassingen

  • Allemaal.