EVlink Fast Charge-oplossing

Oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen

De EVlink Fast Charge-oplaadstations werden speciaal ontworpen om een voertuig snel op te laden: 80% van de batterijcapaciteit wordt opgeladen in minder dan 2 uur, afhankelijk van het model. Ze zijn bedoeld om te voorzien in de typische EV-oplaadbehoeften op het werk, bij commerciële ruimtes (winkels, restaurants, hotels enz.) en om een EV-vloot te laden.
EVlink Fast Charge-oplossing Schneider Electric Oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen

Functies

Functies en technische kenmerken:

Mechanische en omgevingsfuncties
Beschermingsgraad: IP54 (behalve sets van snoeren)
> Mechanische beschermingsgraad: IK10
Bedrijfstemperatuur: -25°C / +50°C

Voedingsnetwerk en oplaadmodus
> Voeding: 400 V AC (+10/-15%), 3 F, 50-60 Hz
Oplaadstation met gelijkstroom
> Oplaadmodus 4 (IEC 61851-23)
> CHAdeMO-connectortype
> Comboconnector type 2
> Oplaadspanning/-stroom: 500 V DC / 125 A - 485 V DC met CHAdeMO-connector
> Elektrische beschermingsinrichtingen geïntegreerd in het oplaadstation
> Kabellengte: 3,25 m

Oplaadstation met wisselstroom
> Oplaadmodus 3 (IEC 61851-22)
> Oplaadspanning/-stroom: 400 V AC / 63 A AC
> Elektrische beschermingsinrichtingen geïntegreerd in het oplaadstation
> Kabellengte: 3,25 m

Gebruikersdialoog en gegevens

> Lcd-scherm met achtergrondverlichting (2 regels)
> 4 drukgevoelige knoppen
> 3 gekleurde statusleds
> CPU-kaart (met RFID)
> Contactloze lezer


.

Voordelen

De keuze:
Een hoogwaardig product en verschillende diensten:
> Installatiebeheer bij u ter plaatse
> Snelle inbedrijfstelling volgens de vereisten van uw toepassing
> Telefonisch bereikbaar en hulp op afstand in de belangrijkste landen wereldwijd
> Software-upgrade van het oplaadstation met de laatste softwarerelease

Installatie en inbedrijfstelling:
>Uitgevoerd door Schneider Electric of een gecertificeerde partner
Een haalbaarheidsstudie dient te worden uitgevoerd om de capaciteit van de faciliteit te evalueren. Deze bepaalt de vereiste stroomvoorziening, identificatie van de plaatsing van de elektrische kanalen enz.
> Het optimale niveau van bescherming en bewaking voor het oplaadstation
Compatibel met het EVlink Load Management System voor energie, toegang en transactiegegevensbeheer voor een cluster van laders
Onderhoud:
> Online ondersteuning van het oplaadstation en diagnose
> Online software-upgrades
> Schneider Electric promoot onderhoudscontracten op verzoek van de klant voor optimalisering van de beschikbaarheid

.

Toepassingen

> Kleinhandel, winkelcentra, supermarkten, restaurants
> Hotels, kantoren, privéparking
> Parkeerplaatsen van autohandelaars
> Parking op de openbare weg
> Bedrijfsvloot (publiek en privé)
.

Gallerij

  • EVlink fast charge is CHAdeMO certified

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.