Actassi voor Europe
Actassi in Europa, Afrika, Zuid-Amerika
Functies
Actassi is het wereldwijde aanbod van Schneider Electric oplossingen voor netwerkinfrastructuur en connectiviteit voor gebouwen en datacenters. Schneider Electric is al vele jaren een wereldwijde partner in dit gebied met de lokale en regionale merken zoals LexCom, Infrapus, Clipsal Datacommunicatie, Sarel en Himel. Vandaag hebben we onze inspanningen op één enkel gamma gericht, zijnde Actassi.
Het Actassi gamma is zeer uitgebreid voor geavanceerde communicatie-netwerken in zowel gebouwen als datacenters.
Het gamma bestaat uit een uitgebreide reeks van producten:
- Cat 5e, Cat6 en Cat 6A connectoren
- Patchpanelen
- LAN koper- en glasvezelkabels
- Patch snoeren en apparatuuraansluiting
- Telecommunicatie racks
Alle producten zijn gebruiksvriendelijk ontworpen en bieden hoge prestaties, zoals de nieuwe RJ45-connector uit één stuk, Actassi S-One. Het overschrijdt de aanbevelingen van internationale normen zoals ISO/IEC11801 amd 2:2010. Alle S-One aansluitingen zijn gemaakt om exceptionele prestaties te bieden in Cat 5, Cat 6 en Cat 6A, afgeschermd of schakelmateriaal en installatiesystemen, waaronder kabelgoten, zuilen en vloerdozen.
Voordelen
Netwerk connectiviteit van begin tot einde
- Een leverancier van oplossingen die naadloze connectiviteit van begin tot einde voor gebouwen en datacenters biedt
- Een volledig gamma producten: koper- en glasvezelconnectoren, koper- of glasvezel LAN-kabels, patch cords, patchpanelen, kasten voor telecommunicatie of netwerken
- Eenvoudig te gebruiken - eenvoudig voor te schrijven, installeren, bedienen en makkelijk aan te passen naar toekomstige behoeften
- Toekomstzeker - geen probleem om een upgrade te realiseren
- Prestaties die de richtlijnen van de internationale normen overschrijden
- Een onafhankelijk laboratorium is verantwoordelijk voor het valideren en certificeren van de prestaties
- Een globaal waarborgprogramma
- Ontworpen voor perfecte integratie met producten en oplossingen van Schneider Electric
- Maakt deel uit van TOP - Schneider Electric gamma "Total Office Performance" voor gebouwen
- Softwares om het ontwerp van volledige infrastructuren te vergemakkelijken
- Een wereldwijde organisatie, klaar om overal helpen
- Innovatie in design en leverprogramma:
- Connector RJ45 S-One uit één stuk, 50% sneller te installeren, voldoet volledig aan ISO/IEC11801 amd 2:2010, voor gestructureerde bekabeling
- Patchpanelen 19" met de "Quick-Fit" en schuifladefunctie, automatische aarding, superieur kabelmanagement en markering
- Innovatie in LAN-kabels met enkelvoudige afscherming
- Voorbekabelde consolidatiepunten Classe EA klaar om te installeren
- Kasten met voorgemonteerde toebehoren
Toepassingen
De Actassi gestructureerde bekabelingsoplossing is een naadloze end-to-end koper- en glasvezeloplossing die dynamisch genoeg is om aan de behoeften van de technische ruimte in gebouwen en datacenters te beantwoorden. Actassi biedt superieure connectiviteitprestaties met de veiligheid en betrouwbaarheid die wereldwijd verwacht wordt door de specialistgebruiker van gestructureerde bekabeling.
Terwijl het aanbod Actassi voldoet aan de verwachtingen en behoeften van gebouwen en datacenters, is het ook een belangrijk onderdeel van het TOP systeem (Total Office Performance), de oplossing van Schneider Electric voor de distributie en beheer om de werkruimten meer energie-efficiënt te maken, Het TOP aanbod is gebaseerd op dezelfde waarden als het Actassi gamma, namelijk de eenvoudige installatie, flexibiliteit en efficiëntie en dat tegelijkertijd prestaties en functionaliteit biedt.