Harmony XB4/XB5 zware omgevingen
Drukknop Ø 22 mm voor zware omgevingen
Functies
Een uitgebreid en coherent aanbod
- Drukknoppen met beschermingsbalg en groot drukoppervlak van Ø 37 mm voor gebruik met handschoenen
- Kop van de knop met siliconen kapje
- Noodstop met bruuske onderbreking en met mechanische vergrendeling, met beschermingsbalg
- Draaiknop met sleutelslot en met beschermingskapje
- Compete of samen te stellen producten
- Aansluiting met schroefklemmen of veerklemmen
- Ruim gamma toebehoren: beschermingskap voor de kop of de contactblokken, beveiliging...
Constructie bestand tegen alle omstandigheden
- Beschermingsgraad IP 66 en IP69K
- Noodstopknop conform aan de vereisten van de normen EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850 en aan de machinerichtlijn 2006/42/EG
- CE-markering
- Elektrische contacten voor lichte en zware belasting
- Trillingsbestendige aansluitschroef (onnodig terug aan te schroeven)
Eenvoudig en snel in bedrijf te stellen
- Eenvoudig te monteren
- Bevestiging via een klemmoer (XB5) of via een kraag met 3 schroefpunten (XB4)
- Toebehoren gemeenschappelijk met de andere componenten van het gamma Harmony XB4/XB5
Voordelen
Robuuste constructie, ideaal voor installatie in vochtige of stoffige omgevingen.
Duidelijke en permanente markering, personaliseerbaar naargelang de behoeften van de klant.
Eenvoudig en coherent aanbod dat het bestaande aanbod voor veeleisende omgevingen aanvult, gebruik makend van de standaard contacten en kragen van Harmony.
Toepassingen
Harmony XB4/XB5 voor veeleisende omgevingen is perfect aangepast voor gebruik buitenhuis en is geschikt voor toepassingen voor industriële voertuigen, machines buitenshuis, toepassingen in de mijnbouw of de scheepvaart.