Altivar 1200
Middenspanning snelheidsregelaar van 315 tot 16.200 kVA
Stopgezet
Presentatie
Functies
Door standaard gebruik te maken van multi-leveltechnologie en geavanceerde apparatuur is de Altivar 1200 een innovatieve en compacte middenspanning snelheidsregelaar bedoeld ter verbetering van industriële toepassingen en nutsvoorzieningen voor elektriciteitsverdeling, motorsturing en controlesystemen.
Verbeterde technologie voor betere resultaten
Verbeterde technologie voor betere resultaten
- Alles-in-een-behuizing voor lagere installatiekosten en snellere indienstnemingen
- Volledig uitgeruste regelaar voor meer efficiëntie
- Eenvoudig en bewezen ontwerp om motorstoringen te voorkomen
- Efficiënt koelsysteem voor een grotere energiebesparing
- Verbeterd OPEX en CAPEX door een naadloze integratie met de motor en de lijnaanvoer
Compact ontwerp en meer veiligheid
- Conformiteit met de belangrijkste internationale normen: IEC, IEEE 519-1992
- Stevige IP31-behuizing (IP41 en 42 verkrijgbaar in optie)
- Ruimtebesparend door een gecombineerde behuizing voor controller en transformator
- Uitstekend uitgerust voor veiligere bediening (interlock, UPS, verlichtingsysteem, veiligheidsschroeven, handvatvergrendeling)
Flexibiliteit
- Geoptimaliseerde modulaire architectuur
Geavanceerde, motorvriendelijke topologie
- Ingangsstroom vrij van harmonische met een hoge vermogensfactor (harmonische THDI<3% (in- en uitgang))
- Multi-level-topologie met een 18-54 pulsdiode gelijkrichter en aan laagspannings IGBT met een bewezen prestatievermogen in een hele reeks toepassingen
- Gemakkelijk te gebruiken 10"-lcd-kleurenscherm waardoor de resultaten heel gemakkelijk kunnen worden opgevraagd.
- Meerdere talen beschikbaar
Efficiënt koelsysteem
- Innovatief transformatorontwerp zonder nood aan extra bodemblazers.
- Geen extra ventilatoren nodig in de behuizing.
- Totale schakelefficiëntie tot 0,3 %
Voordelen
Geniet van de voordelen van deze toptechnologie:
- gemakkelijk te integreren in bestaande of nieuwe installaties, hoge betrouwbaarheid en hoge prestaties
- lager energieverbruik
- minder onderhoudskosten
- volledig gamma aan services
- geoptimaliseerde return on investment
Toepassingen
Mijnbouw, mineralen en metalen: ventilatoren en transportbanden
Olie en gas: ventilatoren, persluchtcompressoren, pompen
Stroomvoorziening: ventilatoren, pompen
Water en afvalwater: pompen
Altivar 1200 kan in de meeste netwerken worden gebruikt en is gemakkelijk in om het even welke architectuur voor middenspanning of laagspanning te integreren voor hogere prestaties en controle van uw toepassingen
Olie en gas: ventilatoren, persluchtcompressoren, pompen
Stroomvoorziening: ventilatoren, pompen
Water en afvalwater: pompen
Altivar 1200 kan in de meeste netwerken worden gebruikt en is gemakkelijk in om het even welke architectuur voor middenspanning of laagspanning te integreren voor hogere prestaties en controle van uw toepassingen