HART
Verbinding maken met veelgebruikte veldbusinstrumentatie
Presentatie
Functies
Met de HART-oplossing kunnen systemen op afstand digitale gegevens van HART-instrumenten (sensoren of actuators) verkrijgen via ethernet op 4-20 mA stroomlussen. HART-gegevens zoals proceswaarden en diagnose-informatie kunnen worden gelezen door PLC's, pc's en HMI's.
- Groot temperatuurbereik
- Spanning 24 VDC
- Compatibiliteit 4…20 mA HART-signalen
- Ondersteuning van HART-protocol v5, v6, v7
- Compatibel met UL, CSA, CE, RoHS
- Eenvoudig uit te voeren configuratie
Voordelen
Sluit aan op HART-apparaten en maak gebruik van intelligente apparaatgegevens voor operationele verbeteringen.
- De meeste besturingssystemen kunnen maar één enkele variabele van een veldinstrument (apparaat) bewaken of regelen via het 4-20 mA analoge signaal.
- De HART-interface maakt Ethernet-toegang mogelijk tot een groot aantal extra variabelen en parameters van intelligente HART-instrumenten. - PV, SV, TV, QV, apparaatstatus…
- Helpt bij de configuratie, kalibratie, het onderhoud en de diagnose van externe HART-veldinstrumenten.
- Biedt gebruikers de mogelijkheid om te profiteren van informatie over preventief onderhoud afkomstig van intelligente HART-instrumenten. Dit kan de stap betekenen naar geldbesparend voorspellend onderhoud.
Toepassingen
HART is goed ingeburgerd in vele toepassingen uit de procesindustrie, in verticale markten zoals water en afvalwater, en mijnbouw, mineralen en metalen. Het wordt ook vaak gebruikt in de voeding- en drankenindustrie.