Acti9 iPRC, iPRI, iPRE
Apparaten voor overspanningsbeveiliging van telecom- en IT-netwerken
Producten
Presentatie
Functies
De gemakkelijk te installeren overspanningsbeveiligingapparatuur, die ontworpen werd om te werken met meerdere digitale netwerken, biedt de bescherming van de elektrische verdeelkasten tegen blikseminslag.
Acti9 iPRC:
- Biedt bescherming aan zowel de analoge als digitale telefoonlijn d1
- Volledig compatibel met XDSL (inclusief ADSL)
- Imax: 18 kA
- Uc max. = 185 Vdc en 130 Vac, met Imax. 450 mA.
Acti9 iPRI 48 V:
- Volledig flexibel, kan worden gebruikt op elke DC- of AC-laagstroomlijn: voeding, analoge signalen, binaire status van de sensoren, digitale gegevens en meer
- Zorgt voor de bescherming van 4 lijnen met een gemeenschappelijke 0 V of 2 elektrisch onafhankelijke lijnen
- Imax: 10 kA
- Uc max: 53 Vdc en 37 Va+A9c met Imax. 300 mA.
Acti9 iPRE voor Ethernet RJ45 stopcontacten:
- Acti9 iPRE RJ45 is geschikt voor categorie 5 & 6 Ethernet bekabelingssysteem, gegevensnetwerken met hoge snelheid tot 250 MHz.
- Acti9 iPRE wordt geleverd met een aardingskabel die een beschermende aarding biedt in de computerruimte
- Acti9 iPRE is DIN-rail gemonteerd
- RJ45 systeemspecifieke aansluiting
- Imax: 10 kA
- Uc max: 6,5 Vdc.
Hoe kunt u voorkomen dat gevoelige apparaten tijdens een storm in uw woning worden beschadigd?
Voordelen
Geniet van een probleemloze installatie op digitale netwerken met onze toestellen voor overspanningsbeveiliging. Ze zijn perfect geschikt voor een breed scala van elektrische verdeelborden en bieden volledige apparatuurbescherming tegen blikseminslag.
- Gemakkelijk te installeren in een breed scala van elektrische verdeelborden.
Toepassingen
Zorg ervoor dat uw digitale netwerk volledig beschermd is tegen blikseminslag met de Telecom en IT overspanningsbeveiligingsapparatuur. Onze toestellen voor overspanningsbeveiliging, die zijn ontworpen met een verbeterde efficiëntie, veiligheid en beveiliging, zorgen ervoor dat elk digitaal netwerk waarmee u werkt, grondig wordt beschermd tegen een reeks overspanningen die worden veroorzaakt door blikseminslag.
- Bescherming van apparatuur tegen overspanningen van atmosferische oorsprong door blikseminslag via telecom- en digitale netwerken of via sensorkabels.