Uniflair Chilled Water InRow Cooling
Waterkoeling rondom en vlakbij de warmtebronnen, voor middelgrote tot grote datacenters
Producten
Presentatie
Voordelen
Beheerbaarheid
- Integratie van een gebouwbeheerssysteem - Waarschuwingen en gegevenspunten versturen zodat kritieke onderdelen van de infrastructuur vanaf één systeem kunnen worden beheerd.
- Microprocessorcontroller - Beschikt over proactieve regelaars en biedt statusweergave in realtime via een alfanumeriek display dat ruimte biedt aan vier regels van tachtig tekens.
- Realtime capaciteitsbewaking - Realtime weergave van huidige en beschikbare koeling
- Inlaatregelaar voor rek - Rackinvoerbeheersing garandeert de invoertemperatuur voor IT-apparatuur.
- Dubbele A-B stroominput - Trekt stroom van de UPS voor stroombescherming met dubbele voedingen voor redundantie.
- Voorspelbare koeling - Door de eenheid in de rij met racks te plaatsen, wordt de koelingsbron dichter bij de warmteproductie geplaatst. .Hierdoor wordt luchtvermenging voorkomen en krijgt de koelingsarchitectuur een voorspelbare werking.
- Active-response-elementen - Bewaakt en stelt de koelcapaciteit in om een correcte server-inlaattemperatuur te verzekeren. De microprocessor-controller zorgt voor inzicht in het bedrijf en de toestand van de unit.
- Koudwaterverbindingen boven en onder - De aanvoer voor gekoeld water kan worden aangesloten aan de bovenkant (als de leiding via het plafond loopt) of aan de onderkant (als het systeem zich op een verhoogde vloer bevindt).
- Gemakkelijke servicetoegang - De InRow-apparatuur biedt een probleemloze toegang voor de vervanging/het onderhoud van componenten in de warme of de koude gang.
- Casters - Zorgt dat de eenheid naar elke locatie kan worden verplaatst waar koeling noodzakelijk is.
- Schaalbare dichtheid - Schaalbare dichtheid zorgt ervoor dat koeling van hogere dichtheid wordt bereikt door het beheersysteem voor warme gebieden te integreren in een architectuur met plaatsing in rijen.
- Modulair ontwerp - Modulair ontwerp biedt schaalbare oplossing om het systeem uit te breiden als meer koeling is vereist.
- Architectuur op rijbasis - Verwijdert de hete uitlaatlucht direct van de IT-apparatuur. De koelcapaciteit ligt een stuk boven de capaciteit van systemen met een traditionele koelarchitectuur.
- Ventilatoren met variabele snelheid - Ventilatoren met variabele snelheid zorgen voor minder energieverbruik tijdens perioden waarin minder koeling is vereist.