APC NetShelter Switched Rack PDUs
Switched Rack PDU's bieden geavanceerde belastingsbewaking in combinatie met voorzieningen voor het op afstand in- en uitschakelen van individuele stopcontacten, voor het in- en uitschakelen of uit...
Functies
Voordelen
- Breed scala ingangs- en uitgangsaansluitingen - De productfamilie bevat verschillende ingangen en uitgangen om spanning van 120V, 208V of 230V te verdelen naar verschillende contactpunten. Omdat er meerdere in- en uitgangen zijn, is aanpassing aan verschillende spanningsvereisten mogelijk. APC biedt eenheden die tot 5,7kW kunnen leveren met één snoer.
- Monteerbaar in een rek - Eenheden die handig en gemakkelijk kunnen worden ingebouwd in 19"-racks of -kasten, en die slechts een U rekruimte innemen. Brengt de stroom naar waar hij het meest nodig is - naar het rek.
- Enkelvoudige bron voor ingangsspanning - Stroomtoevoer regelen met één snoer naar meerdere apparaten en zo apparatuur die in een rek is gemonteerd gemakkelijk van stroom voorzien. Tijd en geld besparen tijdens de installatie door één snoer en standaardaansluitingen te gebruiken.
- Integratie met StruxureWare Data Center Expert mogelijk - Schaalbaar management- en bewakingsplatform voor realtime-apparaatuurbewaking en onmiddellijk event-waarschuwingen.
- Mogelijkheden voor netwerkbeheer - Volledige netwerkbeheerinterfaces maken op protocollen gebaseerd beheer mogelijk via Web, SNMP en Telnet. Staat gebruikers toe om toegang te verkrijgen tot eenheden, eenheden te configureren en te beheren vanaf locaties op afstand om kostbare tijd te besparen. De mogelijkheid om snel en gemakkelijk de firmware te upgraden via netwerkdownload naar geïnstalleerde eenheden voor toekomstige productverbeteringen wordt met deze functie geassocieerd.
- Externe afzonderlijke stopcontactcontrole - Beheer op afstand stopcontacten zodat gebruikers stopcontacten uit kunnen zetten die niet in gebruik zijn (voorkomt overbelasting) of stroom kunnen recyclen naar vastgelopen apparatuur (dat minimaliseert dure productieonderbreking en voorkomt reistijd naar de apparatuur
- Alarmdrempelwaarden - Alarmdrempels instellen om overbelasting van circuits te voorkomen. Netwerk- en visuele alarmsignalen stellen de gebruiker op de hoogte van mogelijke problemen. (Opmerking: Alleen beschikbaar op eenheden met mogelijkheden voor spanningscontrole. Raadpleeg SKU-specificaties voor beschikbaarheid.)
- Multi-tier user access - Ondersteunt tot vier toegangsniveaus - beheerder, apparaatgebruiker, alleen-lezen-gebruiker en alleen-netwerk-gebruiker - met vereisten voor gebruikersnaam en wachtwoord.
- Beeldscherm plaatselijke stroomsterktecontrole - De totale stroomafname per stroomverdelingseenheid wordt op de eenheid getoond via een digitaal beeldscherm. Het lokale digitale beeldscherm helpt de installateurs overbelaste circuits te voorkomen door een zichtbaar waarschuwing te geven als de stroomafname dicht tegen de maximale ampèreafname van de strip zit.(Uitsluitend verkrijgbaar op aangegeven SKU's)
- Network port sharing - Allows four rack PDUs to be connected using In and Out ports so that only one network connection is necessary.
- Flash met upgrademogelijkheid - Snel en gemakkelijk firmware via netwerkdownload upgraden voor toekomstige productverbeteringen. Elimineert de noodzaak om producten te vervangen die ter plekke al zijn geïnstalleerd als er nieuwe functies in de handel worden gebracht.Opmerking: Uitsluitend voor eenheden in netwerken)
- Power Delays - Daardoor kunnen gebruikers voor elk stopcontact de volgorde configureren waarop stroom wordt aan- of uitgezet. Deze helpt om een plotselinge stroomtoevloed te voorkomen bij het opstarten en dat kan overbelaste circuits en verminderde ladingen veroorzaken. Door de volgorde in te stellen kunnen gebruikers vooraf bepalen welk apparaat het eerst wordt aangezet zodat andere apparatuur die afhankelijk is van die eenheid juist zal functioneren.
- Beeldscherm plaatselijke stroomsterktecontrole - De totale stroomafname per stroomverdelingseenheid wordt op de eenheid getoond via een digitaal beeldscherm. Het lokale digitale beeldscherm helpt de installateurs overbelaste circuits te voorkomen door een zichtbaar waarschuwing te geven als de stroomafname dicht tegen de maximale ampèreafname van de strip zit.
- Alarmdrempelwaarden - Bepaal alarmdrempelwaarden om overbelasting van circuits te voorkomen. Netwerk en visuele waarschuwingssignalen brengen de gebruiker op de hoogte van mogelijke problemen.
- Mogelijkheden extern beheer - Complete netwerkbeheerinterfaces die zorgen voor op standaarden gebaseerd beheer via web, SNMP, en Telnet. Daardoor kunnen gebruikers toegang krijgen tot eenheden vanaf extern locaties, ze configureren en beheren om waardevolle tijd te sparen.