Configureerbare stroomaccessoires
Onderbrekers, snoerenset en accessoires voor het upgraden en uitbreiden van de modulaire stroomverdelingsunits.
Producten
Presentatie
Functies
De stroomverdelingsaccessoires van APC bieden de flexibiliteit en beheerfuncties die datacenters nodig hebben. Een uitgebreid assortiment enkel- en driefasige kabels, stroomonderbrekers, connectorensets en stroombewakingsaccessoires garandeert de flexibiliteit, de beschikbaarheid en het beheer van het datacenter. Al onze accessoires zijn in de fabriek getest, zodat u de stroomverdelingsunits in uw datacenter in alle veiligheid kunt aanpassen aan uw behoeften.
Voordelen
Flexibiliteit
- Breed bereik van toepassingen - Door op bestelling te configureren kan APC het hele systeem voor verzending configureren, installeren, en testen
- Breed scala ingangs- en uitgangsaansluitingen - De productfamilie bevat verschillende ingangen en uitgangen om spanning van 120V, 208V of 230V te verdelen naar verschillende contactpunten. Omdat er meerdere in- en uitgangen zijn, is aanpassing aan verschillende spanningsvereisten mogelijk. APC biedt eenheden die tot 5,7kW kunnen leveren met één snoer.