Modulaire stroomverdeling
Flexibele, veilige en efficiënte stroomverdeling voor IT-apparatuur in alle datacenters of HD-zones, ongeacht de grootte
Producten
Presentatie
Functies
Met modulaire stroomverdeling hoeft u niet langer in te schatten wat de vereisten en configuraties in uw datacenter in de toekomst zullen zijn. Dit vooruitziende stroomverdelingssysteem is flexibel genoeg om te voldoen aan de huidige vereisten in uw datacenter en kan in de toekomst snel worden uitgebreid of opnieuw geconfigureerd. Het energiebeheer wordt eenvoudiger dankzij meting van de uitgangsspanning, takstroom- en circuitbewaking en automatische detectie door het StruxureWare-pakket met beheeropties. Als de vraag toeneemt en uitbreiding noodzakelijk wordt, hoeft u alleen de stroomverdelingsmodules aan te sluiten. De modules zijn reeds in de fabriek geassembleerd en beschikken derhalve over een stroomonderbreker, voedingskabel en stroomaansluiting, en kunnen binnen enkele minuten worden geïnstalleerd. Er zijn diverse nominale vermogens en voedingskabels met verschillende lengten leverbaar, voor hoge en lage spanning, zodat compatibiliteit en een snelle, eenvoudige en handige installatie is gegarandeerd.
Voordelen
Beheerbaarheid
- Netwerkbeheerfunctionaliteit - Complete netwerk-managementinterfaces die standaard-managementfuncties bieden via web, SNMP, en Telnet.
- Stroomsterktecontrole - Controleert de totale stroomafname per stroomverdelingseenheid.
- Meerdere distributieopties - Buitengewoon flexibel design geschikt voor uiteenlopende vereisten.
- Veiligheid - De veiligheid voor gebruikers verbeteren door isolatie op alle contactpunten en met positieve vergrendelmechanismen die het risico van onopzettelijke disconnectie verlagen
- Gereedschapsloze installatie van onderbrekers - In de fabriek geassembleerde stroomverdelingsmodules installeren in minder dan tien minuten, zonder gereedschap
- Modulair ontwerp - Maakt snelle servicewerkzaamheden en minder onderhoudsvereisten mogelijk door zelf diagnosticerende, zelf te vervangen modules.
- Kleinste grondoppervlak - Beperkt gebouwkosten tot een minimum
- Systeemmobiliteit - Stroomverdelingsunits (PDU's) kunnen eenvoudig worden verplaatst zodat rekening wordt gehouden met veranderingen in de omgeving van het datacenter.
- Systeemuitbreidingsgemak - Stroomverdelingsmodules bieden een optie de stroomverdelingscapaciteit uit te breiden naarmate de behoefte aan voeding toeneemt.