Rekgemonteerde transferswitches
Zorgt voor reduntante stroom naar apparatuur met enkele kabels.
Producten
Presentatie
Functies
APC automatische rack-transfer-schakelaars (rack-ATS) leveren betrouwbare, redundante stroom aan single-corded-apparatuur. De rack-ATS beschikt over dubbele input-snoeren, die stroom leveren aan de aangesloten last. Als de primaire stroombron onbeschikbaar wordt, schakelt de rack-ATS zonder onderbreking van kritieke lasten over op de secundaire bron. Eenheden in het netwerk beschikken over geïntegreerde netwerkfunctionaliteit, die beheer op afstand mogelijk maken via web-, SNMP- of telnet-interfaces.
Voordelen
Beheerbaarheid
- Color LCD display - Provides more robust and intuitive local control and manageability.
- Mogelijkheden voor netwerkbeheer - Volledige netwerkbeheerinterfaces maken op protocollen gebaseerd beheer mogelijk via Web, SNMP en Telnet. Staat gebruikers toe om toegang te verkrijgen tot eenheden, eenheden te configureren en te beheren vanaf locaties op afstand om kostbare tijd te besparen. De mogelijkheid om snel en gemakkelijk de firmware te upgraden via netwerkdownload naar geïnstalleerde eenheden voor toekomstige productverbeteringen wordt met deze functie geassocieerd.
- 10 kAIC Overcurrent Protection - Provides protection in the event of a significant overcurrent event.
- Dubbele ingangsstroombronnen - Levert redundante wisselstroom voor aangesloten apparatuur. Twee wisselstroomaansluitingen voorzien de unit van stroom en als de eerste wisselstroomvoorziening in gebreke blijft, schakelt de unit automatisch over op de tweede.
- Transfer time <10ms - Industry leading transfer time to ensure seamless ride through in the event of a primary power source failure.
- Breed scala ingangs- en uitgangsaansluitingen - De productfamilie bevat verschillende ingangen en uitgangen om spanning van 120V, 208V of 230V te verdelen naar verschillende contactpunten. Omdat er meerdere in- en uitgangen zijn, is aanpassing aan verschillende spanningsvereisten mogelijk. APC biedt eenheden die tot 5,7kW kunnen leveren met één snoer.
- Vermelde gegevens - Geeft de status van de elektriciteitsbronnen aan die de eenheden van stroom voorzien, en ook welke bron is ingesteld als de primaire bron en welke bron op dit moment de stroom aan de lading levert. Dat zorgt voor een visuele voorstelling van de stroomtoevoer van de input naar de lading. Daardoor kan de gebruiker snel een blik werpen op de stroomtoevoer en status van de inputbronnen zonder verbinding te maken met de eenheid. Opmerking: Eenheden die niet in een netwerk zitten, verschaffen uitsluitend statusinformatie en geven geen visuele voorstelling van de stroomtoevoer)
- Monteerbaar in een rek - Slechts 1U waardevolle rekruimte nodig. De stroomvoorziening plaatsen waar deze het hardst nodig is: in het rek in de buurt van de apparatuur.