SurgeArrest Performance
Maximale beveiliging en gebruiksgemak voor computers, notebooks en overige elektronica
Voordelen
- Telefoonlijnsplitser - Daardoor kunnen twee apparaten tegelijk worden gebruikt, bijvoorbeeld een modem en een telefoon.
- Ruisfilter - Surge Protector verzwakt EMI/RFI-lijnruis die gegevensfouten en toetsenbordvastlopers kan veroorzaken, en dat garandeert betere prestaties van de beveiligde apparatuur.
- Gegevenslijnbeveiliging - Beveiliging van gegevenslijnen (Ethernet, coaxiale en telefoonlijnen) zorgt voor een complete beveiliging van uw apparatuur tegen schommelingen in het voltage.Het is erg belangrijk om uw apparatuur te beschermen tegen "achterdeur"-schommelingen in het voltage die door gegevenslijnen bewegen omdat die net zo schadelijk kunnen zijn voor uw apparatuur als schommelingen in het voltage die over bovenleidingen reizen.
- IEEE doorlaat-rating en UL 1449 compliantie - IEEE-testen simuleren een piekstroom van 6.000 volt, net als bij een directe blikseminslag. Een doorlaatbelasting geeft het maximale voltage aan dat uw apparatuur bereikt als het wordt onderdrukt door een SurgeProtector.Een lagere doorlaatbelasting duidt op een betere beveiliging. UL's best verkrijgbare belasting tegen vernietigende schommelingen in het voltage en piekstromen bedraagt 330V doorlaatspanning.APC’'s PowerManager heeft 40V doorlaatspanning en overtreft daarmee de eisen van UL.
- Bescherming tegen onherstelbare incidenten - SurgeArrest's onderdelen, bijvoorbeeld MOV's en thermische zekering, zorgen voor onmiddellijk reactie op blikseminslag en bedradingsgebreken. Als de piekstroomonderdelen zijn beschadigd vanwege een stroompiek of overvoltage kan de overtollige stroom uw apparatuur niet bereiken. In tegenstelling tot APC's SurgeArrest producten blijven de meeste andere piekstroomonderdrukkers stroom doorlaten, zelfs na beschadiging van circuits, en dat stelt uw apparatuur bloot aan andere schommelingen in het voltage.
- Transformer Block Spacing - Verbind grote en zware transformatorblokstekkers zonder andere stopcontacten weg te moffelen.
- Kabelbeheer - Om het organiseren van de elektriciteitssnoeren te bevorderen.
- Regelbaar kabelbeheer - Houdt snoeren en kabels netjes en georganiseerd.
- Overbelastingsindicator - Het lampje gaat branden als de aangesloten apparatuur meer stroom verbruikt dan de capaciteit van de eenheid.
- Receptacle Shock Safety Shutters - Afsluitkleppen beveiligen gebruikers tegen toevallig contact met ongebruikte stopcontacten.
- Site wiring fault indicator - Om goed te werken hebben piekstroomonderdrukkers een goed bekabeld en geaard stopcontact nodig.APC piekstroombeveiligers identificeren gevaarlijke bedradingsproblemen voor u uw apparatuur aansluit.
- Indicator of de bescherming werkt - SurgeArrest waarschuwt u als het circuit van het apparaat is beschadigd door een zware inslag of door overspanning in de voeding en geen 100% bescherming meer kan worden geboden. Als dit in de garantieperiode plaatsvindt, vervangt APC kosteloos uw beschadigde SurgeArrest.
- Faalveilige modus - De meeste andere piekstroomonderdrukkers blijven stroom doorlaten, zelfs na beschadiging van hun circuits, en dat stelt uw apparatuur bloot aan toekomstige schommelingen in het voltage. APC’'s SurgeArrest gaat veilig stuk, en dat betekent dat als er iets mis gaat met het circuit van een APC piekstroombeveiliger de eenheid de apparatuur loskoppelt van de stroomtoevoer en dat garandeert dat er geen schadelijke schommelingen in het voltage uw apparatuur bereiken.
- 180 graden draaiende kabelborgveer - Een 180 graden draaiend snoer met ontspanningsconnector zorgt ervoor dat de SurgeArrest overal geplaatst kan worden en dat het snoer gemakkelijk gelegd kan worden.
- Kabelbeheer - Vermindert warboel van snoeren.
- Bliksem en piekstroombeveiliging - Om schade aan uw apparatuur te voorkomen als gevolg van schommelingen in het voltage en piekstromen.