Back-UPS CS

Voordelige back-upbatterijen en beschermingsoplossingen voor zakelijk gebruik.

Onderdeel van Back-UPS

De herontdekking van de populairste desktop-UPS aller tijden: de Back-UPS
Back-UPS CS APC Brand Voordelige back-upbatterijen en beschermingsoplossingen voor zakelijk gebruik.

Functies

De Back-UPS CS is de voordeligste oplossing voor de beveiliging van uw bedrijfscomputers. Dankzij de accuback-up kunt u blijven werken tijdens korte en middellange stroomuitvalfases. De Back-UPS CS beschermt uw uitrusting bovendien tegen schade door spanningspieken die door het apparaat en de telefoon lopen. De bekroonde software schakelt uw computersysteem automatisch uit bij een langdurige stroomuitval. Bijkomende functies, zoals akoestische alarmmeldingen, LED-statusindicators, een vervangbare accu, vermogensschakelaars en diverse output-transformer blocks maken van de Back-UPS CS een perfecte eenheid voor het veiligstellen van de productiviteit van uw bedrijf en om bescherming te bieden tegen de permanente bedreiging van stroomuitval en gegevensverlies.

Voordelen

Bescherming
  • Stopcontacten met accu- en (alleen-)piekspanningsbeveiliging - Reserveert stroomcapaciteit en bedrijfstijd voor aangesloten apparatuur waarvoor accuback-up nodig is tijdens bescherming tegen spanningswisselingen voor minder kritische apparatuur.
  • Handhaving constante stroomvoorziening - Beschermt aangesloten belastingen tegen spanningsschommelingen, piekbelastingen, bliksem en andere verstoringen in de stroomvoorziening.
Beschikbaarheid
  • Circuitonderbrekers te resetten - Laat een snelle herstelling van overbelasting toe.
  • Automatische herstart van belastingen na uitschakelen UPS - Start automatisch de verbonden apparatuur op als de stroomvoorziening is hersteld.
  • Vervanging hete accu's mogelijk - Verzekert zuiveren, ononderbroken stroomtoevoer naar beschermde apparatuur terwijl de batterijen worden vervangen.
  • Koude-startmogelijkheid - Levert tijdelijk stroom als het stroomnet uitgevallen is.
Gemak
  • LED-statusindicatoren - Visuele indicators geven direct inzicht in de status van de eenheid en de stroomvoorziening
  • Vervangen accu zonder gereedschap - Maakt snelle en makkelijke vervanging van de accu mogelijk.
  • Automatische zelftest - Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.
  • Voor transformer-block geschikte stopcontacten - Bescherm de apparatuur met input-transformer blocks zonder de toegang tot andere stroomverbruikers te blokkeren.
  • Hoorbare waarschuwingssignalen - Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
Veiligheid
  • Goedgekeurd door veiligheidsbureau - Stelt het testen en goedkeuren van het product zeker om veilig met de verbonden belastingen en binnen de gebruikersomgeving te werken.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.