Back-UPS RS
Krachtige back-upbatterijen en beschermingsoplossingen voor zakelijk gebruik.
Stopgezet
Presentatie
Functies
De Back-UPS RS verzekert een performante beveiliging van uw bedrijfscomputers. Hij levert voldoende accucapaciteit om tijdens een stroomuitval van gemiddelde of lange duur probleemloos te blijven werken. De Back-UPS RS beschermt uw apparatuur ook tegen bovendien tegen schade door spanningspieken die door het apparaat en de telefoon- en netwerkkabels lopen. Een distinctief kenmerk van de Back-UPS RS is de automatische spanningsregeling (AVR, Automatic Voltage Regulation). AVR stelt hoge of lage spanningsniveaus onmiddellijk in op een veilig niveau, zodat u bij een spanningsdaling of een overspanning zonder problemen kunt blijven werken. Op die manier wordt de batterijcapaciteit gespaard voor een stroomuitval, wanneer u ze het hardst nodig heeft. De bekroonde software schakelt uw computersysteem automatisch uit bij een langdurige stroomuitval. Bijkomende functies, zoals akoestische alarmmeldingen, LED-statusindicators, een vervangbare accu, vermogensschakelaars en diverse outputs (incl. output-transformer blocks) maken van de Back-UPS RS een perfecte eenheid voor het veiligstellen van de productiviteit van uw bedrijf en om bescherming te bieden tegen de permanente bedreiging van stroomuitval en gegevensverlies.
Voordelen
Beheerbaarheid
- Instelbare voltagetransferpunten - Garandeert een maximale nuttige levensduur van de batterij door het invoerspanningsvenster te verbreden of de uitgangsspanningsregeling te beperken.
- Instelbare voltagegevoeligheid - Biedt de mogelijkheid de UPS aan te passen voor optimale prestaties in specifieke omgevingen of generatortoepassingen.
- Intelligent batterijbeheer - Een door een microprocessor gecontroleerd batterij opladen en diagnostisch testen zorgt voor een maximale levensduur van de batterij.
- Handhaving constante stroomvoorziening - Beschermt aangesloten belastingen tegen spanningsschommelingen, piekbelastingen, bliksem en andere verstoringen in de stroomvoorziening.
- Goedgekeurd door veiligheidsbureau - Stelt het testen en goedkeuren van het product zeker om veilig met de verbonden belastingen en binnen de gebruikersomgeving te werken.
- Stopcontacten met accu- en (alleen-)piekspanningsbeveiliging - Reserveert stroomcapaciteit en bedrijfstijd voor aangesloten apparatuur waarvoor accuback-up nodig is tijdens bescherming tegen spanningswisselingen voor minder kritische apparatuur.
- Vervangen accu zonder gereedschap - Maakt snelle en makkelijke vervanging van de accu mogelijk.
- Automatische zelftest - Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.
- Automatische herstart van belastingen na uitschakelen UPS - Start automatisch de verbonden apparatuur op als de stroomvoorziening is hersteld.
- Hoorbare waarschuwingssignalen - Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
- Circuitonderbrekers te resetten - Laat een snelle herstelling van overbelasting toe.
- Vervanging hete accu's mogelijk - Verzekert zuiveren, ononderbroken stroomtoevoer naar beschermde apparatuur terwijl de batterijen worden vervangen.
- Koude-startmogelijkheid - Levert tijdelijk stroom als het stroomnet uitgevallen is.
- LED-statusindicatoren - Visuele indicators geven direct inzicht in de status van de eenheid en de stroomvoorziening
- batterijen vervangbaar door de gebruiker - Verhoogt de beschikbaarheid daar een geschoolde gebruiker upgrades kan uitvoeren en batterijen vervangen. Hierdoor wordt de gemiddelde reparatietijd (Mean Time to Repair, MTTR) gereduceerd.
- Voor transformer-block geschikte stopcontacten - Bescherm de apparatuur met input-transformer blocks zonder de toegang tot andere stroomverbruikers te blokkeren.
- USB connectiviteit - Maakt aansturing van de UPS via de USB-poort mogelijk.
- Levenslange garantie op dataherstel - Zorgt voor gemoedsrust door professionele dataherstel indien gegevens verloren zijn gegaan door een fout van de unit.
- Automatische regeling versterken en fijnafstemmen voltage (AVR) - Corrigeert automatisch lage en hoge spanningsniveaus, zodat u zowel bij spanningsdalen als -pieken kunt doorwerken zonder dat de batterij wordt ontladen. Dit heeft een positief effect op de levensduur van de batterij, zorgt voor een betere beschikbaarheid en een hogere productiviteit.
- Seriële connectiviteit - UPS-beheerfuncties via een UPS- of seriële verbinding.