Galaxy 3500
Er is een beperkte voorraad. Raadpleeg het Galaxy VS-gamma voor vervangingen.
Stopgezet
Producten
Presentatie
Functies
De MGE Galaxy 3500 biedt een gecentraliseerde driefasen-stroombeveiliging, met de betrouwbaarheid van de MGE-productfamilie. De MGE Galaxy 3500 is bij uitstek geschikt voor zowel commerciële/technische als industriële toepassingen. De UPS beschikt over een dubbele stroomingang, een automatische omloopstand en een omloopstand voor onderhoud, en een schaalbare runtime met hot-swappable accu's (voor een betere beschikbaarheid). Parallelle installatie (voor meer capaciteit en redundantie), nieuwe optionele omlooppanelen en accuframes (voor een langduriger gebruik) zorgen voor een grotere flexibiliteit. Dankzij de optimale efficiency en een verlaging van het nominale vermogen van de elektrische infrastructuur (kabels, transformatoren en generatoren) zijn de totale eigendomskosten laag. De ingebouwde netwerkbeheerkaart met temperatuurbewaking maakt bewaking en beheer op afstand mogelijk via een eenvoudige web/SNMP-interface. De onderhoudsvoorzieningen zijn aanzienlijk verbeterd dankzij toegang aan de voorzijde en accu's die gebruikers zelf kunnen vervangen. Een opstartservice, voor optimale configuratiemogelijkheden, is inbegrepen. All deze aspecten zorgen ervoor dat de MGE Galaxy 3500 wat betreft implementatie, beheer en onderhoud de meest gebruiksvriendelijke in z'n klasse is.
Voordelen
Beheerbaarheid
- Hoorbare waarschuwingssignalen - Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
- LCD-display - Tekst en schakelschema's met de bedrijfsmodi, systeemparameters en alarmen.
- Omgevingscontrole - Uitval van apparatuur door uiteenlopende schadelijke omgevingsfactoren voorkomen. Bevat onder andere sensoren voor temperatuur, vochtigheid/dauwpunt, luchtstroom en geluid.
- Ingebouwd Web/SNMP-management - Compleet beheer via een webbrowser en ook uitvoerig beheer vanaf een netwerkbeheerssysteem.
- Geavanceerde elektrische voorzieningen - Uitstekende stroomregulering, zeer lage harmonische vervorming dankzij de IGBT-gelijkrichter, correctie van de ingangsvermogenfactor en een optimale efficiency
- In staat tot parallelle capaciteit - Verhoogt de totale stroomcapaciteit door meerdere UPS'en tegelijkertijd te gebruiken.
- Vervanging hete accu's mogelijk - Verzekert zuiveren, ononderbroken stroomtoevoer naar beschermde apparatuur terwijl de batterijen worden vervangen.
- Dubbele ingang stroomcircuit - Vergroot de beschikbaarheid dankzij de mogelijkheid om de UPS op twee gescheiden stroombronnen aan te sluiten.
- Generator compatibel - Zorgt voor zuivere en ononderbroken stroomvoorziening voor beschermde apparatuur bij gebruik van stroom van de generator.
- Automatische interne bypass - Levert voldoende stroom voor aangesloten belastingen in het geval van UPS-overbelasting of -storing.
- Frequentie- en voltageregeling - Grotere beschikbaarheid van toepassingen via correctie van frequentie- en voltageproblemen zonder de accu te gebruiken.
- Service verlenen met toegang aan de voorkant - Vereenvoudigt installatie en onderhoud, en minimaliseert ruimtevereisten.
- Technische ondersteuning - Onze ervaren technische-ondersteuningsmedewerkers kunnen al uw vragen beantwoorden, dus u kunt er gerust op zijn dat u altijd hulp kunt krijgen als u die nodig hebt.
- Meerdere serviceniveaus - Door de optie van pakketten of afzonderlijke serviceonderdelen worden onze diensten zodanig gestructureerd dat u kunt kiezen wat u APC wilt laten doen voor u.
- Vervangen accu zonder gereedschap - Maakt snelle en makkelijke vervanging van de accu mogelijk.
- Door gebruiker te vervangen luchtfilters - Luchtfilters kunnen snel en eenvoudig worden vervangen.
- EU CoC for UPS - Ensures that UPSs sold in the EU are highly efficient
- Temperatuurafhankelijk laden van de accu - Verlengt de levensduur van de accu door het laadvoltage af te stemmen op de actuele accutemperatuur.
- Uitstekende afmetingen - Het compacte formaat van de UPS-unit zorgt ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het beschikbare vloeroppervlak in ruimten met elektrische apparatuur
- Ingangsstroomfactorcorrectie - Minimaliseert installatiekosten door het gebruik van kleinere generators en minder bekabeling mogelijk te maken.