MGE Galaxy PW
Robuuste driefasen-stroombeveiliging van 150-225 kVA die is ontworpen om te voldoen aan een groot aantal toepassingen van middelgrote datacenters tot gebouwen en fabrieken
Stopgezet
Producten
Presentatie
Functies
De MGE Galaxy PW biedt de traditionele driefasen-stroombeveiliging, met de betrouwbaarheid van de MGE-productfamilie. De MGE Galaxy PW is bij uitstek geschikt voor kleine tot middelgrote datacenters, faciliteiten en transportinstallaties, en beschikt over technologie voor dubbele onlineconversie, voor een uitstekende isolatie tussen invoer en uitvoer. Omdat er geen overdrachttijd is voor kritische belastingen, is de beschikbaarheid optimaal. De uitstekende beheervoorzieningen zijn te danken aan de netwerkbeheerkaart, die bewaking en beheer op afstand mogelijk maakt. De onderhoudsvoorzieningen zijn aanzienlijk verbeterd, dankzij toegang via het voorpaneel, en bieden ook een opstartservice en standaardservices op locatie, die onder de garantie vallen. Al deze aspecten zorgen ervoor dat de MGE Galaxy PW wat betreft beheer en onderhoud de meest gebruiksvriendelijke in z'n klasse is.
Voordelen
Beheerbaarheid
- Netwerkbeheerfunctionaliteit - Complete netwerk-managementinterfaces die standaard-managementfuncties bieden via web, SNMP, en Telnet.
- LED-statusindicatoren - Visuele indicators geven direct inzicht in de status van de eenheid en de stroomvoorziening
- LCD-display - Tekst en schakelschema's met de bedrijfsmodi, systeemparameters en alarmen.
- Generator compatibel - Zorgt voor zuivere en ononderbroken stroomvoorziening voor beschermde apparatuur bij gebruik van stroom van de generator.
- Dubbele ingang stroomcircuit - Vergroot de beschikbaarheid dankzij de mogelijkheid om de UPS op twee gescheiden stroombronnen aan te sluiten.
- In staat tot parallelle redundantie - Voorzie de aangesloten apparatuur van stroom afkomstig van meerdere UPS'en om de redundantie van het systeem te vergroten.
- In staat tot parallelle capaciteit - Verhoogt de totale stroomcapaciteit door meerdere UPS'en tegelijkertijd te gebruiken.
- Frequentie- en voltageregeling - Grotere beschikbaarheid van toepassingen via correctie van frequentie- en voltageproblemen zonder de accu te gebruiken.
- Temperatuurafhankelijk laden van de accu - Verlengt de levensduur van de accu door het laadvoltage af te stemmen op de actuele accutemperatuur.
- Meerdere serviceniveaus - Door de optie van pakketten of afzonderlijke serviceonderdelen worden onze diensten zodanig gestructureerd dat u kunt kiezen wat u APC wilt laten doen voor u.
- Technische ondersteuning - Onze ervaren technische-ondersteuningsmedewerkers kunnen al uw vragen beantwoorden, dus u kunt er gerust op zijn dat u altijd hulp kunt krijgen als u die nodig hebt.
- Service verlenen met toegang aan de voorkant - Vereenvoudigt installatie en onderhoud, en minimaliseert ruimtevereisten.