Symmetra MW
Zeer energie-efficiënte, modulaire, schaalbare driefase-stroombeveiliging met marktleidende prestaties voor grote datacenters en bedrijfskritieke omgevingen.
Stopgezet
Producten
Presentatie
Functies
Als de allereerste fouttolerante, modulaire UPS in het stroombereik van 400-1600 kW definieert de Symmetra® MW opnieuw UPS-technologie voor groot vermogen, en beschikt bovendien over de mogelijkheid om parallel te schakelen om nog grotere ladingvereisten aan te kunnen
Voordelen
Beschikbaarheid
- Modulair ontwerp - Maakt snelle servicewerkzaamheden en minder onderhoudsvereisten mogelijk door zelf diagnosticerende, zelf te vervangen modules.
- Parallelgeschakelde stroommodules - Verbetert de beschikbaarheid door rechtstreeks, naadloos herstel van op zichzelf staande modulefouten mogelijk te maken.
- Instelbaar voor N+1 interne redundantie - Zorgt via redundantie voor hoge beschikbaarheid door de mogelijkheid een extra Power Module voor ondersteuning van de aangesloten belasting te configureren.
- Aanstuurbaar vanuit het netwerk - Biedt extern energiebeheer van de UPS via het netwerk via Powerchute Business Edition.
- Hoorbare waarschuwingssignalen - Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
- Melding batterij-uitval - Geeft een vroegtijdige foutanalyse van de accu's waardoor tijdig preventief onderhoud mogelijk is.
- EU CoC for UPS - Ensures that UPSs sold in the EU are highly efficient
- Schaalbare stroomcapaciteit - Vermindert vandaag de kosten van een overbemeten UPS door later snelle upgrades mogelijk te maken.
- Meervoudige kabelaansluitpunten - Zorgt voor flexibiliteit wat betreft plaatsing van de UPS in de computerruimte en gemakkelijke bereikbaarheid om bekabeling in de terminaleenheden te installeren.
- In staat tot parallelle redundantie - Voorzie de aangesloten apparatuur van stroom afkomstig van meerdere UPS'en om de redundantie van het systeem te vergroten.
- In staat tot parallelle capaciteit - Verhoogt de totale stroomcapaciteit door meerdere UPS'en tegelijkertijd te gebruiken.
- Instelbare bedrijfsduur - Maakt zo nodig snel extra bedrijfstijd mogelijk.
- Service verlenen met toegang aan de voorkant - Vereenvoudigt installatie en onderhoud, en minimaliseert ruimtevereisten.
- Automatische zelftest - Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.
- Ingangsstroomfactorcorrectie - Minimaliseert installatiekosten door het gebruik van kleinere generators en minder bekabeling mogelijk te maken.
- Volledig doorberekende stroomvoorziening in kW staat gelijk aan kVA - Kostenbesparend door een overbemeten UPS overbodig te maken door Power Factor Corrected (PFC)-belasting.
- Compatible with Schneider Electric's lithium ion battery solution - Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability.
- Intelligent batterijbeheer - Optimale accuprestaties, maximale gebruiksduur en grote betrouwbaarheid via intelligente, nauwkeurige oplaadvoorziening.
- Aanstuurbare externe accu's - Vermindert de noodzaak van preventief onderhoud door de gezondheid en status van de externe accu's te bewaken alsmede hun verwachte bedrijfsduur.
- Temperatuurafhankelijk laden van de accu - Verlengt de levensduur van de accu door het laadvoltage af te stemmen op de actuele accutemperatuur.
- Ingangsstroomfactorcorrectie - Maakt een externe fasecompensatie-unit overbodig en minimaliseert installatiekosten door het gebruik van kleinere generatoren en minder bekabeling mogelijk te maken.
- LCD-display - Geeft kritische data schematisch weer voor bediening met instructies en troubleshooting op kleuren-LCD-touchscreen.
- Accumodules parallel aangesloten - Zorgt voor hogere beschikbaarheid door redundante accu's.