Batterijbeheer
Intelligente oplading en batterijmanagement op afstand voor stationaire batterijen.
Stopgezet
Presentatie
Functies
Het accubeheersysteem van APC zorgt ervoor dat uw accu's optimaal zijn opgeladen en klaar zijn voor gebruik. Dit via een browser toegankelijke 1U-systeem voor rekmontage combineert het bewaken en testen van de accu met het versneld opladen van afzonderlijke componenten voor piekprestaties van de accu. Via integratie in het gebouwbeheersysteem van uw voorkeur of via een webbrowser kunt u de kwaliteit en de status van uw accu's in de gaten houden. Problemen met de accu kunt u oplossen voordat ze de beschikbaarheid beïnvloeden.
Voordelen
Beheerbaarheid
- Integratie van een gebouwbeheerssysteem - Waarschuwingen en gegevenspunten versturen zodat kritieke onderdelen van de infrastructuur vanaf één systeem kunnen worden beheerd.
- Telnet-management - Een eenvoudige telnet-sessie, SCP of SSH voor externe beheerderstoegang.
- Gegevensregistratie - Problematische trends identificeren voordat deze escaleren, of het gegevenslogboek exporteren voor analyse.
- Gebeurtenissen registreren in logboek - Het tijdstip van een incident en de gebeurtenissen die eraan vooraf zijn gegaan, bepalen met het gebeurtenislogboek.
- Toegankelijk via browser - De gebruikersinterface in een browser weergeven. Snelle toegang vanaf elke locatie in het netwerk.
- Lokale LED-status - Met vier LED-lampjes op het voorpaneel worden eventuele problemen met de accu's, oplader, omgeving of eenheid aangegeven.
- Wachtwoordbeveiliging - Wachtwoordbeveiliging die door de gebruiker kan worden geselecteerd.
- Alleen-lezen toegang - Met de optie voor alleen-lezen kunt u toegang toestaan zonder dat u het risico loopt dat er ongeautoriseerde configuratiewijzigingen aan de systemen worden aangebracht.
- Afzonderlijke bewaking van accu's - Doordat het voltage en de spanning voortdurend worden bewaakt, zijn afzonderlijke accu's altijd klaar voor gebruik en worden ze alleen vervangen als dit nodig is.
- Waarschuwing bij storing - Omdat u in kritieke situaties wordt gewaarschuwd via e-mail/pieper of SNMP-traps (gebeurtenissen), kunt u snel reageren.
- Accufoutdetectie - Er wordt gecontroleerd op temperatuurveranderingen in de ruimte en van de afzonderlijke accu's, zodat thermische instabiliteit, kortsluiting in cellen, open circuits en defecte accu's vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.
- Afzonderlijk opladen van accu's - Omdat afzonderlijke accu's extra kunnen worden opgeladen, is elke accu altijd volledig opgeladen en wordt vroegtijdige veroudering van accu's door onnodig opladen voorkomen.
- Accucompatibiliteit - VRLA-accu's of natte-celaccu's van 2, 4, 8 of 12 V
Nikkel-cadmiumaccu's van 1,2 of 2,4 V (AP9921X)