Enerlin'X Com'X

Energieservers en dataloggers

Onderdeel van EcoStruxure

Introduceer gemak en efficiëntie in uw energie-monitoringprojecten
Enerlin'X Com'X Schneider Electric Energieservers en dataloggers

Functies

Com’X apparaten verzamelen energiegegevens in het hele gebouw van:
  • apparaten voor elektrische distributie (meters, schakelinrichtingen) en Smart Panels
  • meetapparaten voor gas, stoom, lucht of water
  • temperatuur- en omgevingssensoren.

Ze leveren de gegevens op een local area network (LAN) of aan afstandsservers, voor:

  • smart displays: dashboards, historische grafieken, enz., toegankelijk met een gewone webbrowser (Com’X510), of op afstand dankzij de Powerview Remote Access service.
  • geavanceerde verwerking door StruxureWare™ oplossingen zoals Facility Insights web service, Power Monitoring Expert of door een gebouwbeheersysteem van derden.

Voordelen

Gegevensverzameling vanuit 64 veldapparaten, elk aangesloten op ofwel:

  • Modbus via RS485 seriële lijn
  • Modbus TCP/IP via Ethernet
  • Zigbee draadloos digitaal (begin 2016)
  • Geïntegreerde digitale en analoge ingangen

Configureerbaar logging interval, van om de minuut tot een keer per maand.
Duur gegevensopslag van meerdere weken tot 2 jaar met Com’X510.

Publiceren van gegevens via bestaande infrastructuren: Ethernet of Wifi,
GPRS-ready voor sites met moeilijke toegang tot IT netwerk, met sterke gegevensbeveiliging.
Lokale back-up van configuratieparameters, gegevensopslag in geval van communicatiestoring.

Snelle inbouw in elektrische verdeelborden dankzij DIN rail clipping en profiel.

Snelle instelling en configuratie dankzij intuïtieve HMI:

  • Automatische detectie en IP adres toekenning door operating system van computers
  • Automatische detectie en herkenning van Schneider Electric veldapparaten
  • Manuele objectcreatie en configuratie van veldapparaten van derden
  • Gegevensselectie voor verzameling en publicatie via webpagina's, toegankelijk via om het even welke standaard browser.
  • Geavanceerde functies voor diagnose en oplossen van storingen

Toepassingen

Com’X 510 energieserver:
all-in-one-box oplossing voor energiebeheer
  • vooral geschikt voor gebouwen tot 10.000 m²
  • biedt onmiddellijk na de aansluiting gedetailleerde en algemene overzichten van energieverbruik
  • gemakkelijk te lezen en te begrijpen, in vertrouwde gebruikersinterface (webbrowser)
  • minimale investering: geen bijkomende hardware of software nodig
  • latere evoluties bevatten toepassingen en afstandsservices van Schneider Electric.

Com’X 200/210 energie datalogger:
de snelste weg naar multi-site energiebeheer en on-line services

  • levert gegevensbatches, gereed voor verwerking door StruXureware oplossingen en services
  • publiceert gelogde gegevens naar de Schneider Electric cloud of een ander hosted platform.

Gallerij

  • Accessory: GPRS modem
  • Accessory: WiFi USB dongle