Telecommunicatie
Betrouwbare en flexibele gelijkstroomoplossingen voor breedbandtoepassingen op de locatie van de klant, evenals draadloze en andere telecommunicatietoepassingen met een laag verbruik.
Functies
Voordelen
- Indicatielampjes - Zorg ervoor dat de actuele status van uw netspanningsomstandigheden, UPS en accu altijd beschikbaar zijn.
- Automatische zelftest - Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.
- Interne beveiliging - Integrale overspanningsbeveiligingsapparaten beveiligen het systeem tegen overbelasting.
- Uitbreidbare runtime - Extra batterijen kunnen worden toegevoegd om een lange tijd stroom te leveren aan de lading als de toevoer van het elektriciteitsbedrijf het laat afweten.
- Compensatie batterijvoltage voor temperatuur - Automatisch compensatie van de zwevende voltagetemperatuur van de batterij verlengt de levensduur van de batterij en zorgt voor betere prestaties
- Toegang aan de voorkant - De installatie en het onderhoud van alle onderdelen kunnen worden uitgevoerd zonder toegang tot achter- of zijkanten van de kast.
- Automatische herstart van belastingen na uitschakelen UPS - Start automatisch de verbonden apparatuur op als de stroomvoorziening is hersteld.
- batterijen vervangbaar door de gebruiker - Verhoogt de beschikbaarheid daar een geschoolde gebruiker upgrades kan uitvoeren en batterijen vervangen. Hierdoor wordt de gemiddelde reparatietijd (Mean Time to Repair, MTTR) gereduceerd.
- Vervanging hete accu's mogelijk - Verzekert zuiveren, ononderbroken stroomtoevoer naar beschermde apparatuur terwijl de batterijen worden vervangen.