Enerlin'X I/O
Input/output applicatiemodule
Producten
Presentatie
Functies
De IO (Input/output) toepassingsmodule voor LS vermogensschakelaars maakt deel uit van een ULP systeem met ingebouwde functionaliteiten om te voldoen aan de toepassingsbehoeften.
Voordelen
- Een module die meer biedt dan alleen de positie van het chassis te kennen
- Breed gamma van toepassingen voor LS vermogensschakelaars
- Eén module voor het gamma Masterpact en Compact
- DIN rail montage
Toepassingen
- Vooraf gedefinieerde toepassingen, inclusief chassis beheer
- 12 gedefinieerde gebruikerstoepassing voor volgende categoriën:
- Beveiliging
- Controle
- Energiebeheer
- Monitoring