EcoStruxure™ Operator Terminal Expert
Onderdeel van EcoStruxure™
Configuratiesoftware voor de Harmony-serie, met ondersteuning voor gebaren en intuïtieve gebruikersinterfaceontwerpen
EcoStruxure™ Operator Terminal ExpertMet de configuratiesoftware EcoStruxure™ Operator Terminal Expert kunt u HMI Runtime-toepassingen maken en bewerken in Harmony-HMI’s en iPC’s.

Voordelen
Waarom EcoStruxure™ Operator Terminal Expert?Combineert geavanceerde visualisatie met een eenvoudige en naadloze integratie met EcoStruxure-oplossingen, waardoor de algehele systeemprestaties en connectiviteit worden verbeterd.
Snellere engineering
Bouw snel een HMI met meer dan 650 aanpasbare objecten, sjablonen en herbruikbare bibliotheken.
Gebruiksvriendelijk
Ontwikkel eenvoudig moderne HMI’s met schaalbare ontwerpen en eenvoudige functies voor het maken, delen en integreren.
Veilige oplossingen
De standaardinstellingen voor een hoog beveiligingsniveau in combinatie met versleutelde protocollen zorgen voor een eenvoudige en zorgeloze beveiliging.
Kenmerken
Hiermee kunt u HMI Runtime-toepassingen maken en bewerken in Harmony HMI’s en iPC’sBekijk wat het kan doen
Bekijk wat het kan doen

Licenties
Uw licentie configurerenBasis | Professioneel | |
| Action | ||
| Compatibele hardware | ||
| STO7, ST6, STM6 | ||
| GTU, GTUX, PC/AT (PSA6, P6, GTU, 3rd party) | -- | |
| Kenmerken | ||
| Gebruik van samengestelde objecten | ||
| Basisfuncties | ||
| Webserver-API | -- | |
| Samengesteld object aanmaken/bewerken | -- | |
| OPC UA-server | -- | |
| Nieuwe functies | ||
| OPC UA-client | Vanaf v4.4 | Vanaf v4.4 |
| Gebundelde software | ||
| Vijeo Designer | -- | -- |
Klantverhalen
Ontdek Ecostruxure ™ Operator Terminal ExpertHMI-schermen sneller en slimmer maken
Het helemaal zelf bouwen van schermen is tijdrovend. Verhoog uw efficiëntie met EcoStruxure Operator Terminal Expert. Zeg vaarwel tegen repetitief werk en hallo tegen efficiëntieAanbiedingen
Verhoog uw werking met onze apps en productenEcoStruxure is ons open, IoT-compatibele en interoperabele architectuurplatform voor plug-and-play-innovatie op instapniveau, ongeacht de branche.
Bronnen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd inVeelgestelde vragen
Typisch ondersteunde communicatietechnologieën zijn:
- OPC UA (client/server)
- Modbus (TCP/RTU)
- Industriële protocollen op basis van Ethernet
- Integratie met EcoStruxure Machine Expert / Control Expert PLC’s
- Buildtime-licentie - Wordt gebruikt om HMI-projecten te maken en te bewerken
- Runtime-licentie - Wordt gebruikt om de toepassing op HMI’s of pc’s uit te voeren
Ja :
- Een proefversie (meestal ~42 dagen) is beschikbaar na installatie
- Sommige functies (zoals downloadopties) kunnen beperkt zijn totdat ze gelicentieerd zijn
Ga aan de slag
Ontdek EcoStruxure Operator Terminal ExpertConfiguratiesoftware voor de Harmony-serie, met ondersteuning voor gebaren en intuïtieve gebruikersinterfaceontwerpen