EcoStruxure Link150

Ethernet gateway

Onderdeel van EcoStruxure

Voor eenvoudige, kostenefficiënte serieel-naar-Ethernet connectiviteit
EcoStruxure Link150 Schneider Electric Ethernet gateway

Functies

De Link150 gateway biedt een snelle en betrouwbare Ethernet verbinding in de meest veeleisende toepassingen, van één enkel gebouw tot een multi-site onderneming. Deze gateway ondersteunt vermogen- en energiemeters, circuitmonitoring, beveiligingsrelais, uitschakelmodules, motorsturingen en andere apparaten die snel en efficiënt gegevens moeten kunnen communiceren. Het is een eenvoudige en kostenefficiënte oplossing van een seriële lijn naar volledige Ethernet connectiviteit. Veiligheid
  • Veilige gebruikersinterface met gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen
  • Geavanceerde veiligheidsfuncties die de gebruikers de mogelijkheid geven om te specificeren welke Modbus TCP/IP master apparaten toegang krijgen tot de aangesloten seriële slave apparaten
  • Modbus TCP/IP filterfunctie
  • Geeft de gebruiker de mogelijkheid om voor elk master apparaat het toegangsniveau te specificeren als Read-only of als Volledige toegang

Voordelen

  • Gemakkelijk te installeren, te configureren en te onderhouden
  • Compatibel met de software producten van Schneider Electric (StruxureWare Power Monitoring Expert, enz.)
  • Betrouwbare Modbus naar Ethernet protocol conversie

Toepassingen

  • Energiebeheer
  • Stroomverdeling
  • Gebouwautomatisering
  • Industriële automatisering