EVlink Smart Wallbox
Laadstation voor het slimmer opladen van elektrische voertuigen
Stopgezet
Producten
Presentatie
Functies
Functies
- Maximale laadstroom instelbaar van 8 A tot 32 A, eenfasig (tot 7,4 kW) of driefasig (tot 22 kW)
- Aansluitmogelijkheden met het elektrische voertuig: T2 contactdoos of vaste kabel met T1 of T2 connector
- Lengte vaste kabel: 4,5 m
- Sleutelslot of RFID-kaartlezer
- Mogelijkheden voor energiebeheer: uitgesteld opladen, het opladen onderbreken of de laadstroom beperken
Voedingsnet
- 220-240V eenfasig – 50/60 Hz voor een maximaal laadvermogen van 7,4 kW
- 380-415V driefasig – 50-60 Hz voor een maximaal laadvermogen van 22 kW*
(*behalve voor vaste kabel T1: beperkt tot 7,4 kW)
Verbinding met de cloud
- GPRS-modem
- Bedraad Ethernet of Wi-Fi
- OCPP 1.5
Mechanische en omgevingskenmerken
- Bescherming tegen indringing: IP55 of IP54 voor laadstation met contactdoos type E.
- Bescherming tegen schokken: IK10
- Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +50°C
- Opslagtemperatuur: -40 °C tot +80 °C
Garantie
- 24 maanden voor het volledige EVlink-assortiment
Voordelen
Uitgebreide keuze
- Hoog nominaal laadvermogen met mogelijkheid tot derating om te voldoen aan de huidige vermogensvereisten en tegelijk te anticiperen op hogere vermogensbehoeften in de toekomst voor accu's met grotere capaciteit.
- Vrije toegang, vergrendeling met sleutel of RFID-gebruikersauthenticatie.
Beheer van laadbeurten en laadmiddelen
- Logbestanden van laadgebeurtenissen
- Beheer van gebruikerstoegang
- Onderhoud op afstand
Energiebeheer
- Mogelijkheid voor interface met lokaal of cloudgebaseerd energiebeheer
- Naadloos aanpassen van het geleverde laadvermogen aan het beschikbare vermogen
- Uitstellen van opladen naar daluren
Gebruiksvriendelijk
- "Plug and charge"
- Optionele one-touch stop/herstart
- Lampje voor laadstatusindicatie
Robuust
- Geschikt voor ruwe omgevingen
- Hoog nominaal laadvermogen met mogelijkheid tot derating om te voldoen aan de huidige vermogensvereisten en tegelijk te anticiperen op hogere vermogensbehoeften in de toekomst voor accu's met grotere capaciteit.
- Vrije toegang, vergrendeling met sleutel of RFID-gebruikersauthenticatie.
Beheer van laadbeurten en laadmiddelen
- Logbestanden van laadgebeurtenissen
- Beheer van gebruikerstoegang
- Onderhoud op afstand
Energiebeheer
- Mogelijkheid voor interface met lokaal of cloudgebaseerd energiebeheer
- Naadloos aanpassen van het geleverde laadvermogen aan het beschikbare vermogen
- Uitstellen van opladen naar daluren
Gebruiksvriendelijk
- "Plug and charge"
- Optionele one-touch stop/herstart
- Lampje voor laadstatusindicatie
Robuust
- Geschikt voor ruwe omgevingen
Toepassingen
Semi-particuliere parkeerterreinen
Voor laadpuntoperatoren die op zoek zijn naar een kostenefficiënte oplossing met functies voor gebruikersauthenticatie, het volgen van kosten, belastingsaangiften en facturering.
Elektrische bedrijfswagenparken
Voor beheerders van bedrijfswagenparken en leasebedrijven die op zoek zijn naar een oplossing met een hoge beschikbaarheid en functies voor rapportering (op het werk) en kostenallocatie die het terugbetalen van de kosten (bij de werknemer thuis) eenvoudiger maken.
Appartementencomplexen
Voor vastgoedbeheerders en bewoners die op zoek zijn naar een oplossing met functies voor energiebeheer en kostenallocatie die de individuele facturering eenvoudiger maken.
Voor laadpuntoperatoren die op zoek zijn naar een kostenefficiënte oplossing met functies voor gebruikersauthenticatie, het volgen van kosten, belastingsaangiften en facturering.
Elektrische bedrijfswagenparken
Voor beheerders van bedrijfswagenparken en leasebedrijven die op zoek zijn naar een oplossing met een hoge beschikbaarheid en functies voor rapportering (op het werk) en kostenallocatie die het terugbetalen van de kosten (bij de werknemer thuis) eenvoudiger maken.
Appartementencomplexen
Voor vastgoedbeheerders en bewoners die op zoek zijn naar een oplossing met functies voor energiebeheer en kostenallocatie die de individuele facturering eenvoudiger maken.