Acti9 PowerTag Link C
Monitor en stuur de elektrische apparatuur van uw kleine onderneming via uw smartphone
Producten
Presentatie
Functies
Facility Expert Small Business geeft kleine bedrijven een volledig inzichtelijke groepenkast. U profiteert van complete toegankelijkheid tot alle gebouwbeheerdata dankzij de intuïtieve smartphone-app.
- Ontworpen voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van elektrische apparatuur zoals restaurants, bakkers, supermarkten en andere kleine (commerciële) gebouwen/utiliteit.
- Zorgt voor continue bewaking van elektrische installaties
- De Acti9 PowerTag Link C is eenvoudig en snel te installeren in (bestaande) groepenkasten.
- Toegang tot kritieke data via de smartphone, zodat er overal en altijd voor maximale efficiëntie van uw onderneming wordt gezorgd
- orgt ervoor dat elektrische circuits 24/7 efficiënt worden bewaakt, waardoor de kans op stilstand drastisch wordt verkleind.
Voordelen
Deze innovatieve oplossing is eenvoudig te installeren en maakt gebruik van een cloudoplossing om altijd de meest recente data te leveren. Hiermee wordt het risico op downtime verminderd en biedt de oplossing tegelijkertijd meer veiligheid en betrouwbaarheid voor kleine bedrijven.
- Eenvoudige en efficiënte cloudconnectiviteit via de internetrouter
- Gemakkelijk te installeren en te configureren in de groepenkast
- Biedt meer efficiëntie door effectief energiebeheer
- Ideaal voor kleine bedrijven die zorgeloos gebruik willen maken van de maximale capaciteit van hun elektrische installatie.
Toepassingen
Geeft kleine bedrijven de bescherming die ze nodig hebben met de PowerTag Link C en Facility Expert SB.
- Eenvoudig gegevens opslaan, verzenden en gebruiken via de speciale app, om ervoor te zorgen dat de elektrische apparatuur u niet in de steek laat.
- Uitermate geschikt voor kleine bedrijven die sterk afhankelijk zijn van elektrische apparatuur.