EcoStruxure™ Process Expert
De enige DCS voor gebruikers in de hybride industrie die zichzelf binnen 3 maanden na implementatie meetbaar terugbetaalt
Waarom EcoStruxure ™ Process Expert
Open, veilig en schaalbaar softwareplatform voor gedistribueerde besturingssystemen
Winst
Krijg tot 100% ROI in minder dan 3 maanden door de operationele winstgevendheid met maximaal 10% te verhogen en de inkomsten met 3%.
Efficiëntie
Tot 25% minder tijd voor projectuitvoering.
Besparingen
Tot 30% minder procesenergiekosten.
Cyberbeveiliging
Verbeter uw netwerkbeveiliging met het platform op basis van een toonaangevende M580 ePAC-controller met een ingebouwde cyberbeveiligingsfunctie.