Back-UPS HS
Uitstekend beheer en bescherming van de stroomvoorziening voor apparatuur voor gegevensverbindingen en thuisnetwerken.
Stopgezet
Presentatie
Functies
De Back-UPS HS is speciaal ontworpen voor de gestructureerde bedrading en de thuisnetwerktoepassingen die vandaag de dag nodig zijn. Het wordt meestal naast de gestructureerde Patchkast gemonteerd en biedt reservestroom van de accu voor uw thuisnetwerkapparatuur (modems en routers). Daarnaast beschermt het uw apparatuur tegen schadelijke stroomstoten en spanningspieken die via de elektriciteits-, telefoon-, coax- en Ethernetkabels kunnen stromen. De stopcontacten van de Back-UPS HS kunnen op afstand worden beheerd vanaf elke website binnen uw local area network (LAN), zodat u bepaalde stopcontacten kunt in of uit schakelen. Hierdoor kunt u de stopcontacten, met apparatuur die u opnieuw wilt opstarten, van stroom voorzien. Deze functie maakt het ook mogelijk om niet-essentiële eenheden uit te schakelen tijdens stroomuitvallen en zo de accustroom te bewaren voor kritieke apparatuur. Verder zijn er extra voorzieningen zoals een hoorbaar alarm, een LED-statusindicator, een accu die door de gebruiker kan worden vervangen en een stroomonderbreker die kan worden gereset. Hierdoor is de Back-UPS HS de perfecte eenheid om uw thuisnetwerkapparatuur te beschermen tegen de altijd aanwezige dreiging van stroomuitval en verloren communicatie.
Voordelen
Beheerbaarheid
- Toegankelijk via browser - Raadpleeg de gebruikershandleiding met een browser. Maakt snelle toegang mogelijk vanaf elke locatie binnen het netwerk.
- 10/100 BaseT-verbinding - Sluit het apparaat aan op een netwerk met een 10 of 100 BaseT-verbinding
- Gegevenslijnpiekstroombeveiliging - Beveiliging tegen spanningspieken op gegevenslijn
- Koude-startmogelijkheid - Levert tijdelijk stroom als het stroomnet uitgevallen is.
- Vervangen accu zonder gereedschap - Maakt snelle en makkelijke vervanging van de accu mogelijk.
- Automatische zelftest - Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.
- Hoorbare waarschuwingssignalen - Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
- LED-statusindicatoren - Visuele indicators geven direct inzicht in de status van de eenheid en de stroomvoorziening
- Vervanging hete accu's mogelijk - Verzekert zuiveren, ononderbroken stroomtoevoer naar beschermde apparatuur terwijl de batterijen worden vervangen.
- Kabelbeheer - Vermindert warboel van snoeren.
- Aanstuurbaar vanuit het netwerk - Biedt extern energiebeheer van de UPS via het netwerk via Powerchute Business Edition.