APC Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU levert betrouwbare rack power distribution units (PDU) die veel meer bieden dan alleen maar een stekkerdoos voor serverrack- en netwerkrackoplossingen.
Producten
Presentatie
Functies
APC Easy Basic Rack PDU levert betrouwbare rackstroomverdeling voor serverracks en netwerkracks via één ingang met meerdere uitgangscontacten, en verdeelt de stroom van éénfasige circuits met laag amperage tot driefasige stroomoplossingen met veel vermogen.
Voordelen
Wendbaarheid
- Stroombron met enkele ingang - Voeding van één aftakking tot meerdere apparaten, eenvoudige stroomvoorziening voor rackapparatuur. Bespaart tijd en geld tijdens de installatie door gebruik te maken van één aftakking en standaard aansluitingen.
- Gemonteerd in een rack - Omvat horizontale en verticale mogelijkheden en variaties die gemonteerd kunnen worden zonder gereedschap. Levert stroom waar deze het meest nodig is – in de racks bij de apparatuur.
- Breed gamma van ingangs- en uitgangsaansluitingen - De productfamilie omvat een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangsaansluitingen om een spanning van 120V of 230V te verdelen over meerdere uitgangen. Dankzij een groot aantal ingangen en uitgangen kunnen gebruikers zich aanpassen aan veranderende vermogensvereisten. APC biedt eenheden die tot 14,4kW leveren via één enkele aftakking.
Kostenbesparingen
- Stroomverdeling tegen lage kosten - Biedt een aantal uitgangen om de stroom naar rackapparatuur te brengen tegen een betaalbare prijs.