APC Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) bieden aan/uit schakelen tussen stopcontacten, geavanceerd energiebeheer, belastingsbewaking en veel meer functies dan de gemiddelde stekkerdoos.
Functies
Voordelen
- Stroombron met enkele ingang - Stroomtoevoer regelen met één snoer naar meerdere apparaten en zo apparatuur die in een rek is gemonteerd gemakkelijk van stroom voorzien. Bespaart tijd en geld tijdens de installatie door één snoer en standaardaansluitingen te gebruiken.
- Monteerbaar in een rack - Eenheden die handig en gemakkelijk kunnen worden ingebouwd in 19"-racks of -kasten. Brengt de stroom naar waar hij het meest nodig is - naar het rek.
Beheerbaarheid
- Mogelijkheden voor netwerkbeheer - Volledige netwerkbeheerinterfaces maken op protocollen gebaseerd beheer mogelijk via Web, SNMP en Telnet. Staat gebruikers toe om toegang te verkrijgen tot eenheden, eenheden te configureren en te beheren vanaf locaties op afstand om kostbare tijd te besparen. De mogelijkheid om snel en gemakkelijk de firmware te upgraden via netwerkdownload naar geïnstalleerde eenheden voor toekomstige productverbeteringen wordt met deze functie geassocieerd.
- Externe afzonderlijke stopcontactcontrole - Beheer op afstand stopcontacten zodat gebruikers stopcontacten uit kunnen zetten die niet in gebruik zijn (voorkomt overbelasting) of stroom kunnen recyclen naar vastgelopen apparatuur (dat minimaliseert dure productieonderbreking en voorkomt reistijd naar de apparatuur).
- Flash upgrades mogelijk - Snel en gemakkelijk firmware via netwerkdownload upgraden voor toekomstige productverbeteringen. Elimineert de noodzaak om producten te vervangen die ter plekke al zijn geïnstalleerd als er nieuwe functies in de handel worden gebracht.
- Power Delays - Daardoor kunnen gebruikers voor elk stopcontact de volgorde configureren waarop stroom wordt aan- of uitgezet. Deze helpt om een plotselinge stroomtoevloed te voorkomen bij het opstarten en dat kan overbelaste circuits en verminderde ladingen veroorzaken. Door de volgorde in te stellen kunnen gebruikers vooraf bepalen welk apparaat het eerst wordt aangezet zodat andere apparatuur die afhankelijk is van die eenheid juist zal functioneren.
- Beeldscherm plaatselijke stroomsterktecontrole - De totale stroomafname per stroomverdelingseenheid wordt op de eenheid getoond via een digitaal beeldscherm. Het lokale digitale beeldscherm helpt de installateurs overbelaste circuits te voorkomen door een waarschuwing te geven als de stroomafname dicht tegen de maximale ampèreafname van de stekkerdoos zit.
- Delen van netwerkpoorten - Hiermee kunnen vier rack-PDU's worden aangesloten via in- en uit-poorten, zodat er slechts één netwerkverbinding nodig is.