TeSys B

Staafcontactor tot 900 kW

Onderdeel van TeSys

-
TeSys B Schneider Electric Staafcontactor tot 900 kW

Functies

4 maten:
  • LC1-BL tot 800 A / AC-1
  • LC1-BM tot 1.250 A / AC-1
  • LC1-BP tot 2.000 A / AC-1
  • LC1-BR tot 2.750 A / AC-1 4
  • samenstellingen van directwerkende contacten

Voordelen

Een eenvoudige en snelle keuze

Toepassingen

  • Industrie, infrastructuur, gebouwen??? :
  • - Bediening van alle soorten motoren in normale of zware omstandigheden
  • - Bediening van weerstandskringen, inductieve kringen en vermogenskringen