TeSys GV7
Vermogensschakelaars tot 11 kW
Functies
- Bediening met tuimelschakelaar
- 2 modellen: GV7-RE, GV7-RS
- 8 kalibers
- Bedieningsmogelijkheid op deur
- Uitschakeldrempel bij kortsluiting: gemiddeld 13 In
- Bedrijfsstroom bij 415 V : 12…220 A
- Uitschakelvermogen bij 415 V (Icu) volgens IEC 947-2 : 25…70 kA
- Aansluitingen: schroefklemmen
Voordelen
De volledige beveiliging geconcentreerd in één enkel product
Met een vindingrijke combinatie van elektronische en elektromechanische technologie verzekert het gamma vermogensschakelaars model GV7 u een efficiëntere beveiliging die ideaal is voor hoogwaardige toepassingen.
Toepassingen
- Industrie, infrastructuur, gebouwen???
- Kunnen gemakkelijk in iedere configuratie worden geplaatst dankzij hun schroef- of inklikbevestiging op de profielen