Harmony XK
Joystick controllers en bedieningsstations
Functies
3 gamma's voor de besturing van machines in 4 richtingen (omhoog/omlaag/rechts/links) in een cabine
XKB voor kleine hijstoepassingen
- Compact en licht
- Voorbereide nokkenschakelaars (XKBA) of variabele samenstelling (XKBE)
- 4 schakelpunten (10A) + 1 centrale positie
- Mechanische duurzaamheid: 1 miljoen schakelbewegingen in elke richting
XKD voor middelzware hijstoepassingen
- Compact en volledig configureerbaar
- Gebruik met besturingsposten en -plaatsen XJC
- 16 schakelpunten (10A)
- Mechanische duurzaamheid: 3 miljoen schakelbewegingen in elke richting
XKM voor zware hijstoepassingen
- Zeer robuust en volledig configureerbaar
- Gebruik met besturingsposten en -plaatsen XJC
- 24 schakelpunten (16A)
- Mechanische duurzaamheid: 4 miljoen in elke richting
Componenten en accessoires: balgen, handgrepen, etiketten, potentiometers, enz...
Voordelen
Stevige en gepersonaliseerde bedieningselementen
- De voor hef- en transporttoepassingen ontwikkelde producten kunnen dankzij de stevige opbouw worden ingezet in ruwe omgevingen
- Het grote aantal verschillende configuraties maakt dit gamma geschikt voor diverse toepassingen
Toepassingen
- Hef- en transporttoepassingen
- In combinatie met automatiseringscomponenten kunnen de producten worden gebruikt voor het starten, accelereren en afremmen van motoren.