Interpact INF/INV
Lastscheiders van 4 tot 25 A
Stopgezet
Producten
Presentatie
Functies
- Nominale stroom van 40 tot 630 A
- Normaal/noodomschakelaar ontworpen rond 2 Interpact INS/INV.
- Handmatige omschakelaars door draaiknoppen of niet-uittrekbare sleutels.
- Mogelijkheid tot monoblok normaal noodomschakelaars voor types INS250-100 A to INS630A
- Hulpmiddelen en accessoires die gemeenschappelijk zijn met het Interpact gamma
Voordelen
De normaal/noodomschakelaar Merlin Gerin, ontworpen rond twee apparaten, verzekert de bedrijfscontinuïteit van elektrische installaties in een beperkte hoeveelheid:
- verzekert de bedrijfscontinuïteit van bepaalde ontvangers omwille van veiligheidsredenen of het onderhoud van een productiecyclus
- efficiënt energiebeheer
Toepassingen
Omschakeling van een normale energiebron naar een nood energiebron kan automatisch of handmatig gebeuren, meer bepaald bij elektrische laagspanningsinstallaties:
- beveiligingsapparaten van hoge gebouwen
- continu werkende koelgroepen
- pompstation
- specifieke tarifering van energieleveranciers
- Tertiaire sector
- beveiligingsapparaten van hoge gebouwen
- Industrie
- continu werkende koelgroepen
- Energie en infrastructuur
- pompstation
- specifieke tarifering van energieleveranciers