C60
Modulaire vermogensschakelaars
Functies
- Nominale stroom: 1 tot 63 A
- Grote keuze aan uitschakelvermogen en uitschakelcurves: B, C, D, ...
- Conformiteit aan de normen: CEI EN 60898 of CEI 60947-2 volgens versies, gecertificeerd door officiële nationale instanties
- Scheidingsfunctie volgens industriële normen: CEI 60947
- Werkspanning: tot 440 V AC, isoleerspanning 500 V
- Optionele extra differentiële blokken: Vigi C60
- Optionele hulpmiddelen: toestandssignalisatie, uitschakelsignalisatie, uitschakelsturing door stroomtoevoer, door spanningsval, door overbelasting
Voordelen
Toepassingen
- Bescherming van de circuits in alle industriële en administratieve gebouwen.