Vigi voor C60

Aanpasbare differentieelblokken

Extra differentieelblokken voor C60 automaten
Vigi voor C60 Schneider Electric Aanpasbare differentieelblokken

Functies

  • Elektrische en mechanische koppeling aan C60 automaten
  • Gevoeligheid 30 mA: extra bescherming tegen directe contacten (volgens CEI 364)
  • Gevoeligheid 100, 300, 500, 1000 mA: extra bescherming tegen brand en indirecte contacten (volgens CEI 364)
  • Type "si" : bescherming tegen gevoelige circuits (informatica), storingen (ballastverlichting, vermogenselektronica)
  • Type "SiE" : De Vigi type "SiE" zijn speciaal aangepast om te werken op plaatsen waar de omgeving vochtig is en/of is verontreinigd met bijtende stoffen: zwembaden, plezierhavens, agro-voedingsindustrie, waterbehandelingsinstallaties, industriële sites, ... Bovendien integreren deze de "si” functies.
  • Selectieve versie  : uitschakelen van de bescherming het dichtst bij de fout
  • Conform aan de normen van het geheel C60 + Vigi C60 blok: CEI EN 61009 gecertificeerd door officiële nationale organismen, CEI 60947-2,
  • De C60 beveiligingsschakelaar behoudt alle kenmerken indien hij is gekoppeld aan een Vigi C60 blok

Voordelen

Kwaliteit zonder grenzen De Vigi C60 blokken zijn zeer gemakkelijk te plaatsen en kunnen gemakkelijk aan C60 automaten worden gekoppeld. De Vigi C60 blokken type "si" en "SiE” zijn volledig storingvrij en brengen rust bij een ongelijk gebruik.

Toepassingen

Bescherming in alle industriële en administratieve gebouwen:
  • van personen tegen elektrocutie (conform installatienormen CEI 364 en nationale normen)
  • tegen brandrisico als gevolg van stroomlekken op bouwmaterialen

Gallerij

  • VigiC60-Din rail add-on vigi for C60 MCBs,4 poles