PowerLogic PM700
Meetcentrale
Functies
De meetcentrales Power Meter serie 700 bundelen in een behuizing van 96x96 op zeer compacte wijze (minder dan 50mm diep) alle noodzakelijke meetwaarden voor het toezicht op een elektrische installatie. Een groot scherm laat het gelijktijdige toezicht van drie fasen en nulleider toe. Het beeldscherm voorzien van 11mm hoge tekens, anti-reflectielaag en een krachtige achtergrondverlichting verzekert een zeer goede uitlezing, ook in het geval van moeilijke lichtomstandigheden en gezichtshoeken.
De Power Meter serie 700 bestaat in vier versies:
- PM700, basisversie die min/max waarden en THD bevat
- PM700P, basisversie plus twee pulsuitgangen voor energietelling
- PM710, basisversie plus Modbus communicatie op RS-485
- PM750, idem als PM710 plus twee logische ingangen en één logische uitgang, alarmen en vermogenfactor per fase.
Eigenschappen:
- Diepte van behuizing slechts 50 mm
- Groot scherm met achtergrondverlichting en geïntegreerde balkgrafieken.
- Intuïtief gebruik
- Gemiddelde stroom en spanning, THD en min/max waarden in de basisversie inbegrepen.
- Energieklasse 1 volgens CEI 61036 (Klasse 0.5S voor de PM750)
Voordelen
De PM700 meetcentrale van het PowerLogic gamma helpen u om:
- de energiekosten te verlagen,
- de kwaliteit van de energie te verbeteren,
- de bedrijfscontinuïteit te verhogen voor een geoptimaliseerd beheer van uw elektrische installatie en om de productiviteit te verhogen.
Toepassingen
De PM700 meetcentrale van het PowerLogic gamma helpen u om:
- de energiekosten te verlagen,
- de kwaliteit van de energie te verbeteren,
- de bedrijfscontinuïteit te verhogen voor een geoptimaliseerd beheer van uw elektrische installatie en om de productiviteit te verhogen.