PowerLogic PM800
Meetcentrale
Functies
De meetcentrales Power Meter serie 800 bundelen in een behuizing van 96x96 op compacte wijze door middel van hoog ontwikkelde functies alle noodzakelijke meetwaarden voor het toezicht op een elektrische installatie. Een groot, gemakkelijk leesbaar scherm laat het gelijktijdig toezicht van drie fasen en de nulleider toe. De toestellen van de 800 serie bevatten standaard een Modbus RS-485 (ASCII & RTU) communicatiepoort, een logische ingang, een logische uitgang, de meting van de totale harmonische vervuiling (THD) en alarmen. De PM820 en PM850 serie bevatten daarbovenop geheugen voor de registratie van gegevens en voeren rang per rang een harmonische analyse uit van de stromen en de spanningen. De PM850 laat bovendien een golfopname toe. De PM870 is de eerste meetcentrale die de detectie van spannings- en stroomstoringen (pieken en dips) en parametreerbare golfopnames mogelijk maakt.
Eigenschappen:
- Eenvoudige installatie met slechts twee klemmen
- Spanningsingangen met direct verbinding zonder potentiaaltransformator (PT) tot 600V AC
- Intuïtief gebruik met behulp van menu’s
- Groot scherm met krachtige verlichting voor een betere leesbaarheid
- Gepersonaliseerde alarmen met datering
- Analyse van harmonischen en golfopname
- Intern geheugen
- Energieklasse 0,5S volgens CEI 60687 (Klasse 0,2S voor PM870)
- Trendcurves en korte-termijnvoorspellingen
- Modulair
Voordelen
De PM800 meetcentrale van het PowerLogic gamma helpen u om:
- De energiekosten te verlagen door u te helpen begrijpen waar en hoe de energie gebruikt wordt.
- De levensduur van het materiaal te verhogen, de aankoop van nutteloos materiaal te vermijden door u te helpen de belasting van de kring te begrijpen, en om ongebruikte capaciteiten op te sporen.
- De betrouwbaarheid van het elektrisch net te verhogen en de downtime te verlagen door u te helpen uw net te bewaken en problemen te wijten aan energiekwaliteit te vermijden of op te lossen.
Toepassingen
- Metingen in elektrische borden
- Ondertelling, toekenning van kosten, factuurcontrole
- Afstandsbewaking van de installatie
- Analyse van de energiekwaliteit
- Optimalisatie van contracten en belastingscurves