iCI

Impulsteller

Onderdeel van PowerLogic™

Impulsteller DIN-rail
iCI Schneider Electric Impulsteller

Functies

Elektromechanische teller voor het tellen van impulsen afkomstig uit de energiemeters, detectoren voor temperatuuroverschrijding, personenmeters, snelheidsmeters enz.
Kenmerken:
  • Voedingsspanning en telling: 230 V CA, 50/60 Hz.
  • Verbruik: 0,15 VA.
  • Maximumweergave: 9 999 999 impulsen
  • Zonder reset.
  • Tellerkenmerken:
- minimale impulsduur: 50 ms
- minimumduur tussen 2 impulsen: 50 ms.

Voordelen

Niets ontgaat u nog PowerLogic, een volledig gamma meettoestellen voor uw installatie.

Toepassingen

  • Tellen van impulsen