Analoog AMP / VLT / iAMP / iVLT
Ampèremeters - Voltmeters
Functies
Voor de ampèremeters wordt het meetresultaat afgelezen op een verwisselbare wijzerplaat.
Het gamma omvat 2 apparaattypes: de apparaten voor inbouwmontage en apparaten voor montage op DIN-rail.
Kenmerken:
- precisie: klasse 1.
- gebruiksfrequentie: 50/60Hz
- werkingstemperatuur: -25 °C tot + 55 °C
- voor inbouwapparaten, 2 afmetingen: 72 x 72 en 96 x 96
Voordelen
PowerLogic, een volledig gammameettoestellen voor uw installatie.
- Alle meeteenheden: A, V, Hz, kWh, ...
- Montage op DIN-rail of ingebouwd
- Analoge weergave
De ampèremeters en voltmeters behoren tot dit gamma.
Toepassingen
- Lokale meting