Digitaal AMP / VLT/ FRE
Digitale ampèremeters - voltmeters - frequentiemeter
Stopgezet
Presentatie
Functies
- AMP: 10 A als directe meting of meting met externe TI
- VLT: 600 V AC als directe meting of meting met externe TP
- FRE : meting van 20 tot 100 Hz
Gemeenschappelijke kenmerken:
- Voedingsspanning: 230 V.
- Gebruiksfrequentie: 50/60 Hz.
- Weergave via rode led: 3 cijfers.
- Precisie op volledige schaal: 0,5 % ±1 cijfer.
- Verbruik: 0,3 VA.
- Aansluiting: kooiklem voor kabels van 2,5 mm².
Voordelen
Niets ontgaat u nog PowerLogic, een volledig gamma meettoestellen voor uw installatie.
- Alle meeteenheden: A, V, Hz, kWh, ...
- Montage op DIN-rail
- Digitale weergave
Toepassingen
- Lokale meting