Gamma's
Modicon M580 ePAC
Ethernet PAC platform voor middelgrote tot complexe productie- en process toepassingen met hoge beschikbaarheid Modicon M580 ePAC zijn de innovatieve Ethernet Programmable Automation Controllers waarmee u de productiviteit en beschikbaarheid van uw operaties verhoogt. Dit "Open" platform kan zowel centraal als gedistribueerd en redundant ingezet worden inclusief veiligheidstoepassingen die SIL3 vereisen. De Modicon M580 ePAC is voorzien van de meest recente cyberveiligheidstechnologiën.Onderdeel van ModiconBekijk producten Modicon X80 modules
De gemeenschappelijke modules voor Modicon M580 en M340 PAC's Alle modules met X80 vormfactor: moederbord, voeding, I/O digitaal, I/O analoog, Safety I/O, communicatie, expert, enz.Onderdeel van ModiconBekijk producten Productkiezer starten Modicon M340
PAC platform voor kleine tot middelgrote industriële automatiseringstoepassingen Modicon M340 is een krachtige modulaire PAC die ingezet wordt voor de automatisatie van productie, process en infrastruktuur toepassingen. Voor extreme omgevingscondities bestaat er een "H" (Hardened) uitvoering. Hij is voorzien van vele communicatiemogeijkheden waardoor hij data kan delen met diverse andere systemen. Zowel SCADA communicatie als de engineering zijn streng cyberbeveiligd. De programmatie en indienst stelling zijn efficiënt via de EcoStruxure Control Expert software.Onderdeel van ModiconBekijk producten Modicon MC80
Compacte PAC sturing met ingebouwde digitale en analoge I/O, inclusief meerdere communicatiemogelijkheden De Modicon MC80 is een compacte kost-efficiënte controller met standaard digitale en analoge I/O. Bovendien is hij uitgerust met beveiligde Dual Ethernet/Modbus/CANopen communicatie. Hij wordt geprogrammeerd en indienst gesteld met de gebruikersvriendelijke EcoStruxure Control Expert engineerings-software.Onderdeel van ModiconBekijk producten EcoStruxure™ Control Expert (Unity Pro)
IEC-programmeersoftware voor Modicon PAC's - voorheen bekend als Unity Pro EcoStruxure Control Expert is een uniek softwareplatform om de ontwerpproductiviteit en prestaties van uw Modicon M340, M580 en M580 Safety, Momentum, Premium en Quantum toepassingen te verhogen.Onderdeel van EcoStruxureBekijk producten Modicon functieblok bibliotheken
Bibliotheken integreren best practices uit de branche, waardoor de ontwikkeling van uw project wordt versneld en u aanzienlijke tijd bespaart bij het configureren van een technische toepassing Het ontwerp en het onderhoud van een op Modicon gebaseerd besturingssysteem kan aanzienlijk worden vereenvoudigd met behulp van Modicon-bibliotheken. Deze bibliotheken zijn beschikbaar als stand-alone componenten voor het Modicon-controllerassortiment (M580, M340) of in combinatie met onze HMI-aanbiedingen (Plant SCADA of AVEVA System Platform). De bibliotheken maken deel uit van ons EcoStruxure Process Expert DCS-aanbod en zijn intern en op tal van locaties uitgebreid gebruikt.Gegevens weergeven EcoStruxure™ Control Engineering
Software engineering-technieken voor uw PLC- en PAC-toepassingen voor meer kwaliteit en productiviteit EcoStruxure Control Engineering is een set unieke softwaretools om de productiviteit te verhogen en de kwaliteit en onderhoudbaarheid van PLC-toepassingen te verbeteren.Bekijk producten EcoStruxure™ OPC UA Server Expert
Veiligere, open en performantere IIoT-communicatie Een hypermodern OPC UA-communicatieplatform dat industriële apparaten en Modicon-PLC's verbindt met het Industrial Internet of Things (IIoT)Gegevens weergeven OPC Factory Server
Snelle, eenvoudige en open communicatie met veldapparatuur Op basis van OPC-standaarden biedt OFS veilige, zeer beschikbare, open en realtime communicatie met Modicon- en Modbus-apparaten voor SCADA en andere software.Bekijk producten