Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Temp Sensor: STP620-70, Pipe, 100 mm (3.94 in), Satchwell

5126090000

5126090000 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Eenvoudig te installeren zonder dat een zak of bron nodig is
Uitgerust met een kabelfitting van Ø 20 mm en een kabelwartel van 20 mm
Beschikbare kalibratiecertificaten
arrow2_down
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.