Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Venta V311T Globe Valve, 3-weg, PN16, Rp 2 interne draad, DN50, 38 KVS, nodulair ijzer, messing plug.

7311745000

Zelfreinigend ontwerp met kroonstekker
Uitzonderlijke regeling van lage stromen
Nodular Iron, een kosteneffectief alternatief voor brons en is superieur aan regelmatig gietijzer
Vervangingspakkingkit garandeert een lange levensduur
Montage van de U-boutactuator is geschikt voor de actuators MG350, M310, M400, M800, M1500, M700 SR en MG900 SR
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja