Venta V341 Globe Valve, 3-weg, PN16, G 1 Externe draad, DN15, KVS 4.0, Bronze Body, Roestvrij stalen trim.
7314129000
Zelfreinigend ontwerp met kroonstekker
Uitzonderlijke regeling van lage stromen
Brons lichaam en roestvrijstalen trim zorgen voor een zeer lange levensduur
Vervangingspakkingkit garandeert een lange levensduur
Montage van de U-boutactuator is geschikt voor de actuators MG350, M310, M400, M800, M1500, M700 SR en MG900 SR
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja