INTERNE DRAADAANSLUITING SET, DN32, G2B-EINDAANSLUITING, RP 1-1/4 INTERNE DRAAD NAAR PIJP.
9112100032
Past op alle externe draadkleppen met een G2 externe schroefdraad
Verstrekkend een R1-1/4 intern Getapte Eindverbinding
Vezelpakking geleverd
Deze connector is een scheidbare koppeling waarmee de klep gemakkelijk kan worden georiënteerd
1 stuks pakket hoeveelheid - 1 stuks nodig per poort
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja