Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Regulated Power Supply, 380-500V AC, 24V 5A, 3 phases, Universal

ABLU3A24050

Een van de meest compacte op de markt
Tot +70°C omgevingstemperatuur
Handmatige of automatische reset bij een overbelasting of kortsluiting aan de uitgang
Energiereserve waarmee een stroom van 150% en een nominale waarde voor korte tijd kan worden geleverd
Conformal coating om bestand te zijn tegen veel voorkomende stof en vochtigheid
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja