+ 5
Regulated Power Supply, 100-240V AC, 48V 10A, 3 phases, Universal
ABLU3A48100
Een van de meest compacte op de markt
Tot +70°C omgevingstemperatuur
Handmatige of automatische reset bij een overbelasting of kortsluiting aan de uitgang
Energiereserve waarmee een stroom van 150% en een nominale waarde voor korte tijd kan worden geleverd
Conformal coating om bestand te zijn tegen veel voorkomende stof en vochtigheid
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja